17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • 内径【区分】

    ※~2は1超、2以下を表します

    ~mm
  • ホース長さ(直線時)(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

エアーツール用ホース コネクトコイル

通常単価(税別)
4,57213,213
税込単価
5,02914,534
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。【特長】・コイル巻きだから作業範囲が拡...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアーツール用ホース コネクトコイル 外形図

製品仕様

型番使用温度流体内径
(mm)
外径
(mm)
使用範囲
(m)
両端使用金具最高使用圧力
MPa at20℃
CHU-5080-3-40℃~+80℃空気5.08.02.0G1/4メス0.7
CHU-5080-5-40℃~+80℃空気5.08.04.0G1/4メス0.7
CHU-5080-7-40℃~+80℃空気5.08.06.0G1/4メス0.7
CHU-6510-10-40℃~+80℃空気5.08.08.0G1/4メス0.7
CHU-6510-3-40℃~+80℃空気6.510.02.0G1/4メス0.7
CHU-6510-5-40℃~+80℃空気6.510.04.0G1/4メス0.7
CHU-6510-7-40℃~+80℃空気6.510.06.0G1/4メス0.7
CHU-6510-10-40℃~+80℃空気6.510.08.0G1/4メス0.7
CHU-8012-3-40℃~+80℃空気8.012.02.0G1/4メス0.7
CHU-8012-5-40℃~+80℃空気8.012.04.0G1/4メス0.7
CHU-8012-7-40℃~+80℃空気8.012.06.0G1/4メス0.7
CHU-8012-10-40℃~+80℃空気8.012.08.0G1/4メス0.7

規格表

エアーツール用ホース コネクトコイル 規格表

※上記は参考値であり規格値ではありません。

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

内径 d

(φ)

外径【区分】

内径【区分】

ホース長さ(直線時)

(m)

最小発注数量
8
5
~8
~5
3
1個
8
5
~8
~5
5
1個
8
5
~8
~5
7
1個
8
5
~8
~5
10
1個
10
6.5
~10
~7
3
1個
10
6.5
~10
~7
5
1個
10
6.5
~10
~7
7
1個
10
6.5
~10
~7
10
1個
12
8
~15
~8
3
1個
12
8
~15
~8
5
1個
12
8
~15
~8
7
1個
12
8
~15
~8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,572
( 5,029 )
4日目
6,444
( 7,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,197
( 7,917 )
4日目
7,838
( 8,622 )
4日目
5,184
( 5,702 )
4日目
7,625
( 8,388 )
4日目
8,217
( 9,039 )
4日目
10,235
( 11,259 )
4日目
5,659
( 6,225 )
4日目
9,377
( 10,315 )
4日目
11,447
( 12,592 )
4日目
13,213
( 14,534 )
4日目

詳細情報

基本情報

折れグセが付きにくく、バネ特性を持ちエアー工具用として便利です。
【特長】
・コイル巻きだから作業範囲が拡大!
・折れにくく、耐摩耗性に優れています。
・手元部分がストレートなので手元ホースが要りません。
【用途】
・塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーツール用ホース コネクトコイルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーツール用ホース コネクトコイル
エアーツール用ホース サンテックコイル
エアーツール用ホース スーパートムスパッタホース
KYコイル
エアーツール用ホース クアトロホース(高圧専用)
エアツール用ホース ウレタンブレードホース
メーカー十川産業十川産業十川産業八興十川産業弘進ゴム
通常価格4,572-4,652 -7,632 --20,538 -30,289 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目6日目
種類コイルコイル--ストレート-
芯数(本)11--1-
材質ウレタンウレタン--特殊エラストマー-
材質 ウレタンポリウレタンポリウレタン----
--ピンク・黄ライン-
よく一緒に購入される商品

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング