メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)

通常単価(税別)
57,220
税込単価
62,942
通常出荷日:4日目

【特長】・作業効率を上げる回転機能付、方向が自由自在です。・高圧専用の柔軟クアトロホース付。【用途】・...

詳細を確認

型番:

クアトロリール6.0X10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

クアトロリール6.0X10の仕様・寸法情報

種類
リール本体+ホース
適用ホース全長(m)
30
適用ホース内径
6
特長
標準 / 回転台座
ホース(排水側)先端仕様
カプラ
給水側先端仕様
カプラ
ホース色
ピンク・黄ライン
-
-

商品情報

製品仕様

  • エアーリール製品
  • 流体:空気
  • 使用温度範囲:-5℃~+60℃

規格表

エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用) 規格表01

型番リスト

表示件数
型番
クアトロリール6.0X10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,220
( 62,942 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業効率を上げる回転機能付、方向が自由自在です。
・高圧専用の柔軟クアトロホース付。
【用途】
・塗装、吹き付け建築・整備用、工場内エアーツール用。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)の型番クアトロリール6.0X10のページです。 型番クアトロリール6.0X10に関する仕様情報を記載しております。
エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)
サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)
ホームリールコレクション VARUNA
ホームリールコレクション SHALLO
12/16mm×50m 散水ホースリール
ホースドラム(ドラムのみ)
メーカー十川産業十川産業三洋化成三洋化成エスコカクダイ
通常価格57,22023,6027,7199,32520,90028,803
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目1日目
種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体のみ
適用ホース全長(m)303020202030
適用ホース内径67.0151512mm15
特長標準 / 回転台座標準 / 回転台座スタンダード / 軽量 / 水流調整機能 / ホースねじれ防止水流調整機能 / ホースねじれ防止-標準
ホース(排水側)先端仕様カプラカプラFUNノズルRクイックノズルR接続用金具-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト