メカニカル部品技術窓口
特殊樹脂の使用により驚きの柔軟性を実現。まるでホースが付いていないような感覚です。【特長】・工場内空気...
詳細を確認
特殊エラストマー製品。

超柔軟性ホース&軽量カプラ。
| 呼 称 | 内 径(mm) | 外 径(mm) | 定尺(m) | 最高使用圧力 Mpa at20℃ | 最小曲半径 (mm) | 使用金具 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAC-6510 | 6.5 | 10 | 10 | 1.5 | 20 | ワンタッチアルミカプラ |
| TAC-6520 | 6.5 | 10 | 20 | 1.5 | 20 | ワンタッチアルミカプラ |
| TAC-6530 | 6.5 | 10 | 30 | 1.5 | 20 | ワンタッチアルミカプラ |
| TAC-6100 | 6.5 | 10 | 100 | 1.5 | 20 | ワンタッチアルミカプラ |
規格:使用温度範囲-5~+60℃。
特殊樹脂の使用により驚きの柔軟性を実現。
まるでホースが付いていないような感覚です。
【特長】
・工場内空気配管から空気工具のホース接続まで幅広い用途に使用される汎用性に優れたカプラです。
・アルミ製で損傷しにくく、軽量性に優れ接続重量が少なく、操作・着脱性が向上。
・アルミ製軽量カプラを使用し、驚きの軽さが実現しました。
・特殊エラストマー製品。
【用途】
・釘打ち機・エアータッカー・エアースプレーガンなど用途も豊富。
・塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用。

十川産業
工業用ホース スーパーエアーホース
本商品と同ブランドのホースとなります。<br />工場配管、砕石等幅広い用途に使えます。<br />【特長】<br />ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性をもち、<br />直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ミスミ
耐圧ナイロンチューブ
4.3通常価格(税別):1,330円~