メカニカル部品技術窓口
柔軟性に優れ、巻き癖がつかない樹脂ホース。【特長】・カプラがセットになって便利なタイプ。・ポリウレタン...
詳細を確認
カプラがセットで便利な樹脂ホース
| 呼 称 | 内径(mm) | 外径(mm) | 定尺(m) | 最高使用圧力 | 最小曲半径 | 使用金具 | 発送単位 | 色 調 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa at20℃ | (mm) | (本) | ||||||
| STC-7010 | 7 | 10 | 10 | 1.5 | 40 | ツータッチカプラ | 10 | オレンジ |
| STC-7020 | 7 | 10 | 20 | 1.5 | 40 | ツータッチカプラ | 10 | オレンジ |
| STC-7030 | 7 | 10 | 30 | 1.5 | 40 | ツータッチカプラ | 10 | オレンジ |
| STC-7100 | 7 | 10 | 100 | 1.5 | 40 | - | - | オレンジ |
規格:使用温度範囲-40~+60℃
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,416円 ( 4,858円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,654円 ( 7,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,770円 ( 8,547円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,832円 ( 35,015円 ) | 4日目 |
柔軟性に優れ、巻き癖がつかない樹脂ホース。
【特長】
・カプラがセットになって便利なタイプ。
・ポリウレタン製品で使用温度が-40~+60℃の範囲で流体(空気)の使用ができる。
・使用圧力が1.5MPa(常温時)。
【用途】
・エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)に便利。
・塗装、吹き付けエアー用、工場内エアー配管に便利。

十川産業
工業用ホース スーパーエアーホース
本商品と同ブランドのホースとなります。<br />工場配管、砕石等幅広い用途に使えます。<br />【特長】<br />ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性をもち、<br />直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
耐水性ポリウレタンチューブ
4.6通常価格(税別):280円~

日本ピスコ
一般配管ストレートポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):125円~

SMC
ポリウレタンチューブ TU・TIUBシリーズ
4.4通常価格(税別):1,473円~

ミスミ
ふっ素樹脂チューブ
4.6通常価格(税別):5,590円~

ミスミ
ナイロンチューブ
4.5
ミスミ
シリコンチューブ 10m/20m (0.5m単位指定可能)
4.1通常価格(税別):539円~

日本ピスコ
一般配管ストレート空気専用ポリウレタンチューブ
4.8通常価格(税別):354円~

日本ピスコ
一般配管ストレートソフトナイロンチューブ
4.5通常価格(税別):645円~

ニッタ
ナイロンチューブ 多目的用途配管用 N2
4.6通常価格(税別):686円~