17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

土木・配管・空調用ホース エコフラットホース

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

外観例

土木・配管・空調用ホース エコフラットホース 外観例01

農業用、家庭用水中ポンプ、保護カバー用として利用可能。

土木・配管・空調用ホース エコフラットホース 外観例02

カットマーク入りの箇所で切り込むことが可能。

規格表

呼 称内 径(mm)肉 厚(mm)定尺(m)最高使用圧力参考重量(kg/m)10m 20m 30m
MPa at20℃発送単位(本)
ECO-25271.210・20・30・50・10010.0956
ECO-3233.51.210・20・30・50・10010.125
EC0-4041.51.210・20・30・50・1000.80.1454
ECO-50531.210・20・30・50・1000.70.183
ECO-75771.250・1000.50.27-
ECO-1001031.250・1000.40.36-
ECO-1501531.350・1000.30.62-
EC0-2002061.750・1000.31.1-

規格:使用温度範囲 -5~+60℃

性能・試験情報

土木・配管・空調用ホース エコフラットホース 特徴01

重量比較データ:30~40%の軽量化

土木・配管・空調用ホース エコフラットホース 特徴02

耐摩耗性能データ:摩耗性能50%アップ
※ 摩耗試験方法:サンドペーパー(#60)を荷重1.22kgでホースを往復、表面に糸目が露出するまでの回数を計測。

土木・配管・空調用ホース エコフラットホース 特徴02

参考色:PVCフラットホース/エコフラットホース
※ 燃やしても有毒ガスが発生しません

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(MPa)

呼び内径 d

定尺

(m)

トラスココード

最小発注数量
~1.0
25
10
-
6個
~1.0
25
20
-
6個
~1.0
32
10
-
1個
~0.8
40
20
-
4個
~0.8
40
50
-
1個
~0.8
40
100
-
1個
~0.7
50
20
477-8201
3個
~0.7
50
30
477-8219
3個
~0.7
50
50
477-8189
1個
~0.7
50
100
-
1個
~0.5
75
50
-
1個
~0.5
75
100
-
1個
~0.4
100
50
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,710
( 5,181 )
4日目
9,420
( 10,362 )
4日目
5,780
( 6,358 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,560
( 12,716 )
5日目
12,303
( 13,533 )
5日目
23,427
( 25,770 )
4日目
12,740
( 14,014 )
5日目
19,110
( 21,021 )
5日目
13,643
( 15,007 )
4日目
26,752
( 29,427 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,851
( 25,136 )
5日目
46,573
( 51,230 )
4日目
27,284
( 30,012 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・地球に優しい環境対応型で軽量・柔軟ホースです。
・EVA製品で使用温度が-5~+60℃まで流体(水)に利用できる。
・従来のPVC品から30~40%の軽量化、耐摩耗性50%UP。
【用途】
・土木建築用・農業かんがい用、保護カバー用として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

土木・配管・空調用ホース エコフラットホースのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
排水用ホース
4
満足度:4.0
貯水タンクを清掃するにあたり、本製品をポンプに取り付けて、排水を吸い上げました。値段が安かったので満足していますが、後片...もっと読む
0人が参考にしています。
水中ポンプの吐出ホース
5
満足度:5.0
とても丈夫で使い勝手が良い。以前も購入し使用しているが長持ちしている。
0人が参考にしています。
水中ポンプの吐出側に使っています
4
満足度:4.0
もともとは他社製がついていましたが、見つからずにこの製品を見つけ購入しました。見た目等は、他社製と遜色はなく現時点で問題...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
土木・配管・空調用ホース エコフラットホース
土木・配管・空調用ホース ゴールドフレックスL(軽量型)
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]
食品用ホース シリコーンホース
送水用・排水用・送排気用ホース ソフトテトブレホース
食品用ホース 耐熱エコホース
メーカー十川産業十川産業トヨックス十川産業弘進ゴム十川産業
通常価格4,710-11,472 -3,548 -10,641 -10,544 -38,197 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目〜在庫品1日目〜5日目〜4日目
流体水 / 粉体水 / 薬品 / 空気 / 油(鉱油)水 / 薬品 / 食品水 / 粉体 / 空気 / 農薬水 / 薬品 / 食品
使用金具なしなしなしなしなしなし
ホース内層材質EVA樹脂ポリ塩化ビニール塩化ビニール+ポリエチレンシリコーンPVCポリオレフィン
使用温度範囲(℃)-5::60-5::60--30::150-5::60-20::80
外層色透明グリーン透明+ブルー乳白透明透明
よく一緒に購入される商品

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング