17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

農・園芸用ホース ファミリー

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 流体:水
  • 使用温度範囲:-5℃~+60℃
  • 軟質ポリ塩化ビニール製品

規格表

農・園芸用ホース ファミリー 規格表01

型番リスト

表示件数

外径

(φ)

呼び内径 d

最小発注数量
20
15
1個
23
18
1個
25
19
1個
31
25
1個
40
32
1個
48
38
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,167
( 13,384 )
4日目
15,283
( 16,811 )
4日目
20,174
( 22,191 )
4日目
27,294
( 30,023 )
4日目
46,994
( 51,693 )
4日目
70,727
( 77,800 )
4日目

詳細情報

基本情報

洗車から園芸、農業までソフト感抜群!散水用ホースの決定番。
【特長】
・ホース内が透けて見えるため流体確認が容易です。
【用途】
・農園芸散水用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

農・園芸用ホース ファミリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
農・園芸用ホース ファミリー
農・園芸用ホース ゴールデンファミリー
農・園芸用ホース 防藻ニューソフト
農・園芸用ホース 防藻ゴールデンソフト
農・園芸用ホース 吸水管・余水管
食品用ホース シリコーンホース
メーカー十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業
通常価格12,167-15,535 -14,954 -15,900 -21,124 -10,641 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
流体水 / 薬品水 / 薬品 / 食品
使用金具なしなしなしなしなしなし
ホース内層材質軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニールシリコーン
使用温度範囲(℃)-5::60-5::60-5::60-5::60-5::60-30::150
外層色透明緑透明緑乳白
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト