17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

工業用ホース スーパートムフッソeasyホース

通常単価(税別)
59,184176,594
税込単価
65,102194,253
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

非粘着・低溶出・耐薬品に優れ、導電性も兼ね備えたスーパーソフトフッソホースです。【特長】・抜群の耐溶剤...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

EASY構造

工業用ホース スーパートムフッソeasyホース 構造図

流体:塗料 溶剤 化学薬品 各種食品

規格表

工業用ホース スーパートムフッソeasyホース 規格表

使用温度範囲:-20℃~+60℃

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(MPa)

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

呼び内径 d

トラスココード

最小発注数量
~1.1
36
15
9
-
1個
~1.0
48
18
12
-
1個
~0.7
76
26
19
-
1個
~0.6
100
33
25
389-1062
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,184
( 65,102 )
在庫品1日目当日出荷可能
85,122
( 93,634 )
在庫品1日目当日出荷可能
153,804
( 169,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
176,594
( 194,253 )
4日目

詳細情報

基本情報

非粘着・低溶出・耐薬品に優れ、導電性も兼ね備えたスーパーソフトフッソホースです。
【特長】
・抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
・導電帯が外層に有り、金属継手を締め付けるだけでアースが可能です(抵抗値9×106Ω以下、但し全長15m以下の場合)。
【用途】
・塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ホース スーパートムフッソeasyホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用ホース スーパートムフッソeasyホース
工業用ホース 発泡ホース
塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)
塗装用ホース サンペイントホース(FUB-easy)
工業用ホース スーパーサンスプリングホース
工業用ホース スーパーエアーホース
メーカー十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業
通常価格59,184-54,448 -94,268186,292--
通常出荷日在庫品1日目〜4日目〜4日目4日目在庫品1日目〜4日目〜
流体薬品 / 食品 / 塗料・溶剤塗料・溶剤塗料・溶剤水 / 粉体 / 油空気
使用金具なしなしなしなしなしなし
ホース内層材質ふっ素樹脂軟質ポリ塩化ビニールポリアミド/ポリウレタン樹脂ふっ素樹脂軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-20::60-5::60-20::60-20::60-5::60-5::60
外層色透明透明透明透明-

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング