17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 定尺(m)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

工業用ホース スーパーウォーターホース

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ヒビが割れしにくく対候性に優れた樹脂ホース

工業用ホース スーパーウォーターホース:関連画像

船舶、ガソリンスタンド、工場内、農業、ゴルフ場等、幅広い用途に最適。

工業用ホーススーパーウォーターホースの外形図と寸法

工業用ホース スーパーウォーターホース:関連画像

工業用ホーススーパーウォーターホースの外形図。

呼 称 内 径(mm) 外 径(mm) 定尺(m) 最高使用圧力 
MPa at20℃
最小曲半径
(mm)
重量(kg/m) 定尺重量(kg) 色調
SW-12 12.7 19 100 0.7 63.5 0.195 19.5
SW-15 15 22.5 100 0.7 75 0.255 25.5
SW-19 19 27 100 0.7 95 0.38 38
SW-25 25 33.5 100 0.7 125 0.48 48
SW-32 32 43 60 0.5 160 0.8 48
SW-38 38 50 60 0.5 190 1.02 61.2

型番リスト

表示件数

使用圧力範囲

(MPa)

最小曲げ半径

(mm)

外径

(φ)

呼び内径 d

定尺

(m)

トラスココード

最小発注数量
~0.7
63.5
19
12
100
-
1個
~0.7
75
22.5
15
100
-
1個
~0.7
95
27
19
100
-
1個
~0.7
125
33.5
25
100
-
1個
~0.5
160
43
32
60
389-1461
1個
~0.5
190
50
38
60
389-1470
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,760
( 48,136 )
4日目
51,713
( 56,884 )
4日目
69,442
( 76,386 )
4日目
95,886
( 105,475 )
4日目
82,764
( 91,040 )
4日目
95,170
( 104,687 )
4日目

詳細情報

基本情報

軽くて持ち運びが容易な抜群の操作性の樹脂ホース。
【特長】
・軟質ポリ塩化ビニール製品で使用温度が-5~+60℃までの範囲で流体(水)に使用可能。
・対候性に優れヒビが割れしにくい。
・ゴムホースに比べ軽く持ち運びも容易。
【用途】
・ゴルフ場、土木現場、船舶、工場、農業などの洗浄、散水に最適。

商品担当おすすめ

  • 工業用ホース スーパーエアーホース 画像

    十川産業

    工業用ホース スーパーエアーホース

    本商品と同ブランドのホースとなります。<br />工場配管、砕石等幅広い用途に使えます。<br />【特長】<br />ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性をもち、<br />直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。

  • 工業用ホース 透明ビニールホース 画像

    十川産業

    工業用ホース 透明ビニールホース

    本商品と同ブランドのホースとなります。<br />細物から太物まで幅広いサイズをラインナップしています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ホース スーパーウォーターホースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工業用ホース スーパーウォーターホース
工業用ホース 発泡ホース
工業用ホース スーパートムフレックスホース
工業用ホース スーパーサンスプリングホース
工業用ホース スーパーエアーホース
工業用ホース MEGAサンブレーホース
メーカー十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業
通常価格43,760-54,448 -33,027 ----
通常出荷日4日目4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜4日目〜
流体水 / 油水 / 粉体 / 油空気水 / 油
使用金具なしなしなしなしなしなし
ホース内層材質軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール
使用温度範囲(℃)-5::60-5::60--5::60-5::60-5::60
外層色透明青透明-透明青
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング