17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 最小曲げ半径(mm)

    ~mm
  • 外層色

  • 外径(φ)

    ~mm
  • 呼び内径 d

    ~mm
  • 長さ(m)

    ~mm
      [1-100/1m単位]
    • タイプ

      ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内
      • 6日以内
      • 10日以内

    工業用ホース スーパーエアーホース

    未確定:候補が10型番あります。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    商品情報

    製品仕様

    外観例

    工業用ホース スーパーエアーホース 外観例01

    材質/軟質ポリ塩化ビニール製品、使用温度範囲/-5~+60℃

    構造

    工業用ホース スーパーエアーホース 構造図01

    色:黒

    工業用ホース スーパーエアーホース 構造図02

    色:青

    規格表

    呼 称内 径(mm)外 径(mm)定尺(m)最高使用圧力?最小曲半径重量(kg/m)定尺重量(kg)色調
    MPa at20℃(mm)
    SA-66.513100132.50.1212-
    SA-7713.51001350.12512.5-
    SA-88151001400.1515
    SA-99.516.5100147.50.1717
    SA-121321.51001650.2828
    SA-191927.51001950.3939-
    SA-252534.510011250.5555-

    ※ 破壊圧力は20℃を基準とします

    型番リスト

    表示件数

    最小曲げ半径

    (mm)

    外層色

    外径

    (φ)

    呼び内径 d

    長さ

    (m)

    最小発注数量
    32.5
    [黒] 黒
    13
    6
    1 ~ 100
    1個
    35
    [黒] 黒
    13.5
    7
    1 ~ 100
    1個
    40
    [黒] 黒
    15
    8
    1 ~ 100
    1個
    40
    15
    8
    1 ~ 100
    1個
    47.5
    [黒] 黒
    16.5
    9
    1 ~ 100
    1個
    47.5
    16.5
    9
    1 ~ 100
    1個
    65
    [黒] 黒
    21.5
    12
    1 ~ 100
    1個
    65
    21.5
    12
    1 ~ 100
    1個
    95
    27.5
    19
    1 ~ 100
    1個
    125
    34.5
    25
    1 ~ 100
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    6日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    10日目
    -
    ( - )
    4日目
    -
    ( - )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    直射日光に強くひび割れ現象を抑えた樹脂ホース。
    【特長】
    ・ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
    ・材質は軟質ポリ塩化ビニール製品で、使用温度範囲は-5~+60℃まで対応可能。
    ・流体は空気のみ。
    ・使用圧力:1.0MPa(常温時)。
    【用途】
    ・工場配管、砕石等幅広い用途に便利。
    ・コンプレッサー、自動車整備、板金塗装、採石、エアー配管などに便利。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    工業用ホース スーパーエアーホースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    工業用ホース スーパーエアーホース
    工業用ホース 発泡ホース
    工業用ホース スーパートムフレックスホース
    工業用ホース スーパーサンスプリングホース
    工業用ホース スーパーウォーターホース
    工業用ホース MEGAサンブレーホース
    メーカー十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業十川産業
    通常価格-54,448 -33,027 --43,760 --
    通常出荷日4日目〜4日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目4日目〜
    流体空気水 / 油水 / 粉体 / 油水 / 油
    使用金具なしなしなしなしなしなし
    ホース内層材質軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール軟質ポリ塩化ビニール
    使用温度範囲(℃)-5::60-5::60--5::60-5::60-5::60
    使用圧力範囲(MPa)::1.0-----

    樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング