17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 基本動定格荷重(N)

    ~mm
  • ツバ厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ボルト付ベアリング スチール製 六角穴タイプ

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ボルト付ベアリング スチール製 六角溝タイプの外形図と寸法

ボルト付ベアリング スチール製 六角溝タイプの寸法図

ボルト付ベアリング スチール製 六角溝タイプの寸法図
六角穴
ベアリング:SUJ2
ボルト:SWCH 三価クロメートメッキ

寸法単位:mm

型番D(φ)dBCL六角穴 対辺ベアリング
10ST-6B 1.510M441.551.5L-1040ZZ
13ST-6B 1.513M441.551.5695ZZ
15ST-6B 1.515M651.582.5696ZZ
15ST-6B 215M65282.5696ZZ
22ST-6B 1.522M671.585608ZZ
22ST-6B 222M67285608ZZ
30ST-6B 3.530M893.51266200ZZ

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

基本動定格荷重

(N)

ツバ厚

(mm)

JANコード

発注コード

最小発注数量
M4
10
4
300
1.5
4571242827015
385-5180
1個
M4
13
4
300
1.5
4571242827022
385-5201
1個
M6
15
5
400
1.5
-
352-7310
1個
M6
15
5
400
2
-
352-7328
1個
M6
22
7
500
1.5
-
352-7379
1個
M6
22
7
500
2
-
352-7387
1個
M8
30
9
500
3.5
-
352-7433
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
881
( 969 )
在庫品1日目当日出荷可能
735
( 809 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
646
( 711 )
在庫品1日目当日出荷可能
545
( 600 )
在庫品1日目当日出荷可能
590
( 649 )
在庫品1日目当日出荷可能
660
( 726 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

JISベアリングにおねじピンをかしめたタイプの玉軸受。
【特長】
・精密ベアリングにボルトをかしめたタイプで、ボルトとベアリングに緩みがない。
【用途】
・軽荷重のガイドローラ、テンショナーに利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルト付ベアリング スチール製 六角穴タイプのレビュー
3.4平均満足度:3.45件のレビュー
ガイドローラーとして使った
1
満足度:1.0
掲載図面では センターボルトが六角穴側にベアリングより出ていないが 実物は約0.6MM飛び出している 図面は正確に記載し...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様へご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。 頂きましたご意見をメーカーにもフィードバックし、商品情報の掲載内容を検討したいと思います。 引き続きご愛顧の程よろしくお願い致します。

3人が参考にしています。
回転工具の軸に利用
4
満足度:4.0
このサイズの商品は、ホームセンターに置いていないので助かります。 回転もスムーズで、購入して良かったです。
0人が参考にしています。
搬送装置に使用しています
4
満足度:4.0
当社で設計・製作している特別な生産設備装置からの搬送装置に使用しています。生産設備装置の搬出口からライン側への乗り移りの...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の固定、且つベアリングとして
3
満足度:3.0
ボルトがカシメられており、スペースの無い箇所で使用できました。ただ、六角穴のサイズがネジ径に対して小さいです。大きい仕様...もっと読む
0人が参考にしています。
小型装置の受けとして
5
満足度:5.0
小型装置のしゅうどう部受けとして、少量多品種の試作品製作が多いため、細かいラインナップで選択でき助かっています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qラジアル荷重かけてもねじ外れないでしょうか?
A
取付ねじはかしめ済みのため外れません。
Qカシメているベアリングの精度等級は何でしょうか。
A
JIS0級です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルト付ベアリング スチール製 六角穴タイプ
ボルト付ベアリング ステンレス製 六角穴タイプ
ボルト付ベアリング スチール製 十字溝タイプ
フランジ付極小・ミニアチュア・小径ベアリング
di-Slim ベアリング
TAS(強靭性ベアリング)
メーカーイースタン精工イースタン精工イースタン精工北日本精機(EZO)ダイベアTOK
通常価格545-1,058 -528 -242639481
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目4日目在庫品1日目
軌道輪形状
シールド素材・形状両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形両シールド形
ベアリング材質SUJ2SUS440CSUJ2スチールスチールスチール
樹脂外周形状フラットフラットフラットフランジ付フラットフラット
荷重方向ラジアルラジアルラジアルラジアルラジアルラジアル

ボールベアリング・玉軸受カテゴリの売れ筋ランキング