17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

樹脂ベアリング EUシリーズ

通常単価(税別)
9161,250
税込単価
1,0081,375
通常出荷日:在庫品1日目~11日目一部当日出荷可能

U溝形状タイプ。【特長】・精密ベアリングを内蔵した樹脂成形製品です・標準タイプとボルト付タイプを用意し...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

標準タイプ
Bタイプ/6Bタイプ
樹脂ベアリング EU SERIES 外形図1
樹脂ベアリング EU SERIES 外形図2

B:十字溝ボルトタイプ
6B:六角溝ボルトタイプ

製品仕様

樹脂ベアリング EU SERIES 製品仕様
材質:POM

規格表

単位:mm
樹脂ベアリング EU SERIES 規格表

JISベアリング寸法表

単位:mm
 
樹脂ベアリング EU SERIES JISベアリング寸法表
 

型番リスト

表示件数

ベアリング材質

タイプ

外径 D

(φ)

幅 B

(mm)

締結方法

内径又はネジ径 d

(φ)

トラスココード

最小発注数量
SUJ2
標準タイプ
22
7
-
6
331-2798
1個
SUJ2
[ネジ] 6Bタイプ
22
7
六角溝ボルトタイプ
M6×1
331-2801
1個
SUJ2
[ネジ] Bタイプ
22
7
十字溝ボルトタイプ
M6×1
334-3405
1個
SUJ2
標準タイプ
24
7
-
6
331-2810
1個
SUJ2
[ネジ] 6Bタイプ
24
7
六角溝ボルトタイプ
M6×1
331-2828
1個
SUJ2
標準タイプ
26
8
-
6
331-2836
1個
SUJ2
[ネジ] 6Bタイプ
26
8
六角溝ボルトタイプ
M6×1
331-2844
1個
SUJ2
[ネジ] Bタイプ
26
8
十字溝ボルトタイプ
M6×1
334-3421
10個
SUJ2
[ネジ] 6Bタイプ
30
9
六角溝ボルトタイプ
M6×1
331-2852
1個
SUJ2
[ネジ] Bタイプ
30
9
十字溝ボルトタイプ
M6×1
334-3430
1個
SUJ2
[ネジ] 6Bタイプ
35
9
六角溝ボルトタイプ
M6×1
331-2861
1個
SUJ2
[ネジ] Bタイプ
35
9
十字溝ボルトタイプ
M6×1
334-3448
1個
SUJ2
標準タイプ
30
9
-
8
331-2879
1個
SUJ2
標準タイプ
35
9
-
8
331-2887
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,195
( 1,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,195
( 1,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,195
( 1,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
916
( 1,008 )
11日目
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,250
( 1,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,195
( 1,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,195
( 1,315 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

U溝形状タイプ。
【特長】
・精密ベアリングを内蔵した樹脂成形製品です
・標準タイプとボルト付タイプを用意しています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ベアリング EUシリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ワイヤー回転用ベアリング
5
満足度:5.0
ワイヤー回転用のベアリングとして使用しています。 一部水中使用ですが、SUS仕様もあるので良いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂ベアリング EUシリーズ
樹脂ベアリング EVシリーズ
樹脂付きベアリング ID(POMタイヤ 金属インサート)
防錆型樹脂ベアリング 外周凸Rタイプ MCD
防錆型樹脂ベアリング 外周フラットタイプ CD型
防錆型樹脂ベアリング RCD型 外周溝タイプ
メーカーイースタン精工イースタン精工TOKスガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格916-810 -216 -596 -467 -619 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目
外輪タイプ・種類U溝付V溝付フラット外周凸R外周フラットU溝付
外輪材質ポリアセタール(POM)ポリアセタール(POM)アセタール樹脂ポリアセタールポリアセタールポリアセタール
使用環境標準標準標準 / 耐荷重性標準標準標準
許容荷重(N)2020343196196156.8
よく一緒に購入される商品

搬送用ベアリングカテゴリの売れ筋ランキング