17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 接続ねじ

    • M6
    • M12
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 許容傾斜角度 α(deg)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C1(mm)

    ~mm
  • H1(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

ジョインボール PTFEライナー式 ステンレスめねじロッドエンド FDF形

通常単価(税別)
4,3295,646
税込単価
4,7626,211
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・固体潤滑方式のため、グリス補給が不要なタイプ。ステンレス製です。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ジョインボール PTFEライナー式 ステンレスめねじロッドエンド FDF形 外形図

製品仕様

型番軸径(mm)許容傾斜角
α2(°)
最小静破壊ラジアル荷重
(kN)
限界荷重(kN)質量
(g)
ラジアル
FLr
アキシアル
FLa
FDF66119.86.42.420
FDF12121319.112.74.989

規格表

単位:mm
型番dBC1d1d2h1L4L3d4Wd3L5dkG
FDF6697918303913131110512.7M6×1
FDF1212161215.430506524221917.56.522.23M12×1.75

型番リスト

表示件数
型番

接続ねじ

内径

(mm)

許容傾斜角度 α

(deg)

B

(mm)

C1

(mm)

H1

(mm)

最小発注数量
[M6] M6×1
6
11
9
7
30
1個
[M12] M12×1.75
12
13
16
12
50
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,329
( 4,762 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,646
( 6,211 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・固体潤滑方式のため、グリス補給が不要なタイプ。ステンレス製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョインボール PTFEライナー式 ステンレスめねじロッドエンド FDF形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョインボール PTFEライナー式 ステンレスめねじロッドエンド FDF形
テークアップ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCT形
ハンガー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCECH形
ピロー形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズMUSP形
ひしフランジ形 偏心輪方式 ステンレスシルバー エコシリーズ
テークアップ形ユニット 鋼板製フレーム付き止めねじ付き円筒穴形 UCT200+WB形
メーカー旭精工旭精工旭精工旭精工旭精工旭精工
通常価格4,329-2,432 -2,809 -8,035 -8,267 -19,174
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目在庫品1日目2日目
種類ロッドエンドベアリング-----
ロッドエンドベアリング 種類標準-----
接続ねじ 種類めねじ・右ねじ-----
本体材質SUS303-----
潤滑方式無給油-----
よく一緒に購入される商品

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング