メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

インサート軸受 ステンレスシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 MUC形

通常単価(税別)
5,210
税込単価
5,731
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・UC形と同じ寸法ですが、外輪・内輪、球、スリンガ、止めねじにステンレス材を使用しています。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

MUC204
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MUC204の仕様・寸法情報

ベアリングユニット 種類
[インサート軸受] インサート軸受
軸径(mm)(φ)
20
インサート軸受の形式
[円筒穴止ねじ] 止めねじ付き円筒穴形
転動体材質
SUS440C(相当)
給油方法
なし
基本定格荷重 Cr(KN)
10.9
基本定格荷重 Cor(KN)
5.3
-
-

商品情報

外形図

インサート軸受 ステンレスシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 MUC形 外形図

製品仕様

型番止めねじ
ds
ねじ位置
S2(mm)
六角棒スパナの呼び締め付けトルク
(N・m)
保持器材質封入グリース
MUC204M6×14.533.9ナイロンアルバニヤグリースS3
  • 止めねじを締め付け過ぎると内輪割れが発生する可能性があるため、表の締め付けトルクにて、2本の止めねじを均等に締め付けてください。

型番リスト

表示件数
型番
MUC204
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,210
( 5,731 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・UC形と同じ寸法ですが、外輪・内輪、球、スリンガ、止めねじにステンレス材を使用しています。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート軸受 ステンレスシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 MUC形の型番MUC204のページです。 型番MUC204に関する仕様情報を記載しております。
インサート軸受 ステンレスシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 MUC形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサート軸受 ステンレスシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 MUC形
テークアップ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCT形
ハンガー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCECH形
テークアップ形ユニット 鋼板製フレーム付き止めねじ付き円筒穴形 UCT200+WB形
(無給油)サーマロイピロー ユニット用軸受
玉軸受ユニット -鋳造製非対称フランジタイプ-
メーカー旭精工旭精工旭精工旭精工大同メタル工業ミスミ
通常価格5,2102,432 -2,809 -19,17421,372 -1,090 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜2日目〜2日目8日目在庫品1日目
ベアリングユニット 種類インサート軸受テークアップ形ハンガー形テークアップ形ユニット用玉軸受変形ひしフランジ形
軸径(mm)(φ)20--30--
インサート軸受の形式止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形アダプタ付き円筒穴形円筒穴止ねじ止めねじ
転動体材質SUS440C(相当)SUJ2SUJ2SUJ2--
給油方法なしなしグリスニップルなし--
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト