17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 軸径(mm)(φ)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(KN)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cor(KN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL

通常単価(税別)
1,5883,444
税込単価
1,7473,788
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・従来のインサート軸受ユニットに比べて小形・軽量です。また、軸受箱にはセンターマークが付いてい...

詳細を確認
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL 寸法図

規格表

軸径
(mm)
ユニット

型番
主要寸法(mm)取付け
ボルト
の呼び
HLAJNA1A2A0B1S
10UFL000603611.54575.55.51917.54M6
12UFL001633811.54875.55.51917.54M6
15UFL0026742135376.56.520.218.54.5M6
17UFL0037146145677722.520.55M6
20UFL00490551671108826.524.56M8
25UFL00595601675108827.525.56M8
30UFL00611270188513992926.56.5M10
8UFL 0848278.5374.844.516153.5M4

備考1.適用軸受の主要寸法はデジタルカタログに示す。

軸受軸受箱の
型番
ユニットの
質量(g)
型番基本定格荷重(kN)
CrCor標準
U000+ER4.62FL00060
U001+ER5.12.4FL00176
U002+ER5.62.8FL002100
U003+ER63.3FL003129
U004+ER9.355.1FL04-5205
U005+ER10.15.8FL05-6244
U006+ER13.28.3FL06-7354
U 08+ER3.31.26FL0830

型番リスト

表示件数

軸径(mm)

(φ)

H

(mm)

基本定格荷重 Cr

(KN)

基本定格荷重 Cor

(KN)

最小発注数量
10
60
4.6
2
1個
12
63
5.1
2.4
1個
15
67
5.6
2.8
1個
17
71
6
3.3
1個
20
90
9.35
5.1
1個
25
95
10.1
5.8
1個
30
112
13.2
8.3
1個
8
48
3.3
1.26
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,588
( 1,747 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,678
( 1,846 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,735
( 1,909 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,041
( 2,245 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,159
( 2,375 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,856
( 3,142 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,444
( 3,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,177
( 2,395 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のインサート軸受ユニットに比べて小形・軽量です。
また、軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易です。

ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFLのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ベルトコンベア装置に使用しています
5
満足度:5.0
ベルトコンベア装置の駆動部に使用しています。架台を溶接構造で製作するにあたり、左右の位置で芯ずれがあるのでこの商品を使っ...もっと読む
0人が参考にしています。
軸受けとして
5
満足度:5.0
外販設備付帯駆動部に対し軸受けとして利用しています。得意先様での利用環境に配慮し、腐食に対する耐性が高いステンレス製であ...もっと読む
0人が参考にしています。
冶具の製作
5
満足度:5.0
様々なバージョンのピローユニットがあるので、選択肢が広がります。 かカタログも見やすいし、大満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL
ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 MUFL
ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL
ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形
ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BLFL形
ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFK形
メーカー旭精工旭精工旭精工旭精工旭精工旭精工
通常価格1,588-4,528 -2,114 -5,1401,491 -2,272 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ベアリングユニット 種類ひしフランジ形ひしフランジ形ひしフランジ形変形ひしフランジ形ひしフランジ形変形ひしフランジ形
インサート軸受の形式偏心輪付き円筒穴形偏心輪付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形
ユニット本体 材質ZDCZDCZDCFC200FC200FC200
転動体材質SUJ2SUS440C(相当)SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2
給油方法なしなしなしグリスニップルなしグリスニップル

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング