メカニカル部品技術窓口
【特長】・従来のインサート軸受ユニットに比べて小形・軽量です。・また、軸受箱にはセンターマークが付いて...
詳細を確認
| 軸径 (mm) | ユニット の 型番 | 主要寸法(mm) | 取付け ボルト の呼び | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | L | A | J | N | H1 | H2 | B1 | S | A4 | A6 | |||
| 10 | UP000 | 18 | 67 | 16 | 53 | 7 | 6 | 35 | 17.5 | 4 | 33 | 2 | M6 |
| 12 | UP001 | 19 | 71 | 16 | 56 | 7 | 6 | 38 | 17.5 | 4 | 33 | 2 | M6 |
| 15 | UP002 | 22 | 80 | 16 | 63 | 7 | 7 | 43 | 18.5 | 4.5 | 34 | 2 | M6 |
| 17 | UP003 | 24 | 85 | 18 | 67 | 7 | 7 | 47 | 20.5 | 5 | 37 | 2 | M6 |
| 20 | UP004 | 28 | 100 | 20 | 80 | 10 | 9 | 54.5 | 24.5 | 6 | 45 | 3 | M8 |
| 25 | UP005 | 32 | 112 | 20 | 90 | 10 | 10 | 61.5 | 25.5 | 6 | 47 | 3 | M8 |
| 30 | UP006 | 36 | 132 | 26 | 106 | 13 | 11 | 70 | 26.5 | 6.5 | 49 | 4 | M10 |
備考1.適用軸受の主要寸法はデジタルカタログに示す。
| 軸受 | 軸受箱の 型番 | カバー付きユニット の型番 | カバーの型番(参考) | ユニットの 質量(g) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 基本定格荷重(kN) | 両側共ゴムシール付き カバー(片側軸端カバー) | ゴムシール 付きカバー | 軸端カバー | 標準 | カバー 付き | ||
| Cr | Cor | |||||||
| U000+ER | 4.6 | 2 | P000 | UP000C(E) | 000CP10 | 000CPE | 77 | 85 |
| U001+ER | 5.1 | 2.4 | P001 | UP001C(E) | 001CP12 | 001CPE | 91 | 100 |
| U002+ER | 5.6 | 2.8 | P002 | UP002C(E) | 002CP15 | 002CPE | 125 | 135 |
| U003+ER | 6 | 3.3 | P003 | UP003C(E) | 003CP17 | 003CPE | 156 | 170 |
| U004+ER | 9.35 | 5.1 | P04-5 | UP004C(E) | 04-5CP20 | 04-5CPE | 230 | 250 |
| U005+ER | 10.1 | 5.8 | P05-6 | UP005C(E) | 05-6CP25 | 05-6CPE | 294 | 315 |
| U006+ER | 13.2 | 8.3 | P06-7 | UP006C(E),Y | 06-7CP30,Y | 06-7CPE,Y | 454 | 480 |
【特長】
・従来のインサート軸受ユニットに比べて小形・軽量です。
・また、軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易です。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジタイプ-
4.7通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
4.5通常価格(税別):920円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ピロータイプ-
4.6通常価格(税別):970円~

ミスミ
玉軸受ユニット -ひし型フランジ(鋳物)-
4.8通常価格(税別):910円~

NTN
鋳鉄製ピロー形
4.2通常価格(税別):1,671円~

ミスミ
玉軸受ユニット -四角フランジタイプ(鋳物)-
4通常価格(税別):1,000円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ピロータイプ(鋳物)-
3.6通常価格(税別):515円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 玉軸受ユニット -ひしフランジ(鋳物)/四角フランジ(鋳物)-
4.7通常価格(税別):515円~

NTN
鋳鉄製ひしフランジ形
4.8通常価格(税別):1,661円~