17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 軸径(mm)(φ)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(KN)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cor(KN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 6日以内

テークアップ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCT形

通常単価(税別)
2,4324,847
税込単価
2,6755,332
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

ベルトやチェーンの調整など、軸心を自由に移動する必要がある箇所に使用できます。

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

テークアップ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCT形 外形図

銅板製カバー付き

 
テークアップ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCT形 外形図02

鋳鉄製カバー付き

製品仕様

軸受標準軸受箱の呼び番号鋼板製カバー付き
ユニットの呼び番号
鋳鉄製カバー付き
ユニットの呼び番号
ユニットの質量(kg)
呼び番号基本定格荷重(kN)両側共ゴムシール付き
カバー(片側軸端カバー)
両側共ゴムシール付き
カバー(片側軸端カバー)
標準鋼板製
カバー付き
鋳鉄製
カバー付き
CrCor
UC20412.86.6T204UCT204C(E)CUCT204C(CE)0.740.801.2
UC205147.9T205UCT205C(E)CUCT205C(CE)0.820.891.5
UC2093320.5T209UCT209C(E)CUCT209C(CE)2.42.63.6

規格表

型番軸径
(mm)
主要寸法(mm)
AA1A2HH1H2LL5L1L2L3NN1N2BSA4A5A6A7
UCT2042032122189765194966110511916323112.7556286
UCT205253212248976519710062105119163234.114.36370109
UCT209454916351171028314414587168329194949.2198290108

備考:グリースニップルは、1/4-28UNFとしている。

型番リスト

表示件数

軸径(mm)

(φ)

H

(mm)

基本定格荷重 Cr

(KN)

基本定格荷重 Cor

(KN)

最小発注数量
20
89
12.8
6.6
1個
25
89
14
7.9
1個
45
117
33
20.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,432
( 2,675 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,584
( 2,842 )
6日目
4,847
( 5,332 )
6日目

詳細情報

基本情報

ベルトやチェーンの調整など、軸心を自由に移動する必要がある箇所に使用できます。

ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テークアップ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCT形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンベヤベルトのストレッチ
5
満足度:5.0
何処にでも有る昔からの信頼品です。 納期と価格で購入先が決まります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テークアップ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCT形
テークアップ形ユニット 鋼板製フレーム付き止めねじ付き円筒穴形 UCT200+WB形
ハンガー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCECH形
(無給油)サーマロイピロー ユニット用軸受
玉軸受ユニット -鋳造製非対称フランジタイプ-
鋳鉄製テークアップ形ユニット UCT
メーカー旭精工旭精工旭精工大同メタル工業ミスミFYH(日本ピローブロック)
通常価格2,432-19,1742,809 -21,372 -1,090 -2,019 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目2日目〜8日目在庫品1日目4日目〜
ベアリングユニット 種類テークアップ形テークアップ形ハンガー形ユニット用玉軸受変形ひしフランジ形テークアップ形
インサート軸受の形式止めねじ付き円筒穴形アダプタ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形円筒穴止ねじ止めねじ円筒穴止ねじ式
ユニット本体 材質FC200FC200FC200-FC200鋳鉄
転動体材質SUJ2SUJ2SUJ2---
給油方法なしなしグリスニップル---
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング