17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。
  • 軸径(mm)(φ)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(KN)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cor(KN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

印ろう付き丸フランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFC形

通常単価(税別)
2,36644,832
税込単価
2,60349,315
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているため、取り付けの際に偏心が少...

詳細を確認
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

印ろう付き丸フランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFC形 寸法図

規格表

軸径
(mm)
ユニット

型番
主要寸法(mm)取付け
ボルト
の呼び
HA1JJ1NA2A3AH3A0BS
12UCFC20110020.57855.11210525.56233.33112.7M10
15UCFC20210020.57855.11210525.56233.33112.7M10
17UCFC20310020.57855.11210525.56233.33112.7M10
20UCFC20410020.57855.11210525.56233.33112.7M10
25UCFC205115219063.612106277035.834.114.3M10
UCFCX051112492659.5106307638.238.115.9M8
30UCFC2061252310070.712108318040.238.115.9M10
UCFCX0612722.510574.21289.5328542.942.917.5M10
35UCFC2071352611077.814118349044.442.917.5M12
UCFCX071332611178.512911379250.249.219M10
40UCFC2081452612084.81411103610051.249.219M12
UCFCX081332611178.512911379250.249.219M10
45UCFC2091602613293.31610123810552.249.219M14
UCFCX091552513091.9148123710852.651.619M12
50UCFC2101652813897.61610124011054.651.619M14
UCFCX101622513696.2147164111856.455.622.2M12
55UCFC21118531150106.11913124312558.455.622.2M16
UCFCX1118026152107.5164224812765.765.125.4M14
60UCFC21219536160113.11917124813568.765.125.4M16
UCFCX1219433165116.71611205314070.765.125.4M14
65UCFC21320536170120.21916145014569.765.125.4M16
UCFCX1319433165116.71611205314075.474.630.2M14
70UCFC21421540177125.11917145415075.474.630.2M16
UCFCX1422236190134.31914205616478.577.833.3M16
75UCFC21522040184130.11918165616078.577.833.3M16
UCFCX1522235190134.31912225716483.382.633.3M16
80UCFC21624042200141.42318165817083.382.633.3M20
UCFCX1626036219154.82310256118686.685.734.1M20
85UCFC21725045208147.12318186318087.685.734.1M20
UCFCX1726036219154.82310256118691.39639.7M20
90UCFC21826550220155.52322186819096.39639.7M20
UCFCX1826043219154.823122871186101.110442.9M20
100UCFCX2027666238168.323222894206118.3117.549.2M20

備考1.適用軸受の主要寸法はデジタルカタログに示す。
2.グリースニップルは、軸受の内径番号13以下を1/4-28UNF、軸受の内径番号14以上をPF1/8としている。
3.軸径インチ寸法のものはデジタルカタログに示す。

軸受標準
軸受箱の
型番
ユニットの質量(kg)
型番基本定格荷重(kN)標準
CrCor
UC20112.86.6FC2040.89
UC20212.86.6FC2040.87
UC20312.86.6FC2040.86
UC20412.86.6FC2040.84
UC205147.9FC2050.97
UCX0519.611.3FCX051.1
UC20619.611.3FC2061.18
UCX0625.915.4FCX061.5
UC20725.915.4FC2071.55
UCX0729.317.9FCX071.8
UC20829.317.9FC2081.85
UCX083320.5FCX081.8
UC2093320.5FC2092.42
UCX0935.523.2FCX092.5
UC21035.523.2FC2102.71
UCX104329.4FCX102.86
UC2114329.4FC2113.9
UCX1152.536.1FCX114.0
UC21252.536.1FC2124.55
UCX1257.540FCX124.6
UC21357.540FC2135.11
UCX136244FCX135.08
UC2146244FC2146.4
UCX146648.2FCX147.4
UC2156648.2FC2156.92
UCX1572.553FCX157.4
UC21672.553FC2168.6
UCX1683.561.8FCX1611.5
UC21783.561.8FC2179.83
UCX1795.571.4FCX1711.1
UC21895.571.4FC21812.24
UCX1810981.6FCX1811.3
UCX20134104.7FCX2018.19

型番リスト

表示件数

軸径(mm)

(φ)

H

(mm)

基本定格荷重 Cr

(KN)

基本定格荷重 Cor

(KN)

最小発注数量
17
100
12.8
6.6
1個
20
100
12.8
6.6
1個
25
115
14
7.9
1個
30
125
19.6
11.3
1個
35
135
25.9
15.4
1個
40
145
29.3
17.9
1個
45
160
33
20.5
1個
50
165
35.5
23.2
1個
55
185
43
29.4
1個
60
195
52.5
36.1
1個
65
205
57.5
40
1個
70
215
62
44
1個
75
220
66
48.2
1個
80
240
72.5
53
1個
85
250
83.5
61.8
1個
90
265
95.5
71.4
1個
30
127
25.9
15.4
1個
35
133
29.3
17.9
1個
40
133
33
20.5
1個
45
155
35.5
23.2
1個
50
162
43
29.4
1個
55
180
52.5
36.1
1個
60
194
57.5
40
1個
70
222
66
48.2
1個
80
260
83.5
61.8
1個
85
260
95.5
71.4
1個
100
276
134
104.7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,559
( 2,815 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,366
( 2,603 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,769
( 3,046 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,088
( 3,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,418
( 3,760 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,156
( 4,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,772
( 5,249 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,955
( 6,551 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,724
( 8,496 )
6日目
7,823
( 8,605 )
6日目
10,986
( 12,085 )
6日目
11,886
( 13,075 )
2日目
17,465
( 19,212 )
2日目
13,693
( 15,062 )
5日目
21,270
( 23,397 )
6日目
27,864
( 30,650 )
2日目
3,665
( 4,032 )
2日目
4,972
( 5,469 )
2日目
5,678
( 6,246 )
2日目
5,659
( 6,225 )
2日目
7,474
( 8,221 )
2日目
9,277
( 10,205 )
2日目
10,694
( 11,763 )
2日目
15,765
( 17,342 )
2日目
24,425
( 26,868 )
6日目
27,558
( 30,314 )
2日目
44,832
( 49,315 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているため、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできます。

ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

印ろう付き丸フランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFC形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
印ろう付き丸フランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFC形
ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形
ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFK形
ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BLFL形
ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL
ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 偏心輪付き円筒穴形 UFL
メーカー旭精工旭精工旭精工旭精工旭精工旭精工
通常価格2,366-5,1402,272 -1,491 -2,114 -1,588 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
ベアリングユニット 種類印ろう付き丸フランジ形変形ひしフランジ形変形ひしフランジ形ひしフランジ形ひしフランジ形ひしフランジ形
インサート軸受の形式止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形偏心輪付き円筒穴形
ユニット本体 材質FC200FC200FC200FC200ZDCZDC
転動体材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2
給油方法グリスニップルグリスニップルグリスニップルなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング