メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

鋼板製ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BPP形

型番:

BPP5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

BPP5の仕様・寸法情報

ベアリングユニット 種類
ピロー形
ピロー形 種類
標準
軸径(mm)(φ)
25
インサート軸受の形式
[円筒穴止ねじ] 止めねじ付き円筒穴形
ユニット本体 材質
[スチール] SPCC
H(mm)
28.6
転動体材質
SUJ2
給油方法
なし
基本定格荷重 Cr(KN)
14
基本定格荷重 Cor(KN)
7.9

商品情報

外形図

鋼板製ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BPP形 外形図

製品仕様

軸受軸受箱の呼び番号ユニットの質量(kg)許容荷重(kN)
呼び番号基本定格荷重(kN)ラジアルアキシアル
CrCor
B5147.9PP50.293.71.47

規格表

型番軸径
(mm)
主要寸法(mm)取付ボルトの呼び
HLAJNH1H2BS
BPP52528.6108328611.5456277.5M10

型番リスト

表示件数
型番
BPP5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,717
( 1,889 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

2枚の鋼板製軸受箱にゴムシール付インサート軸受を組み合わせた形式で、構造が簡単であり、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼板製ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BPP形の型番BPP5のページです。 型番BPP5に関する仕様情報を記載しております。
鋼板製ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BPP形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋼板製ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BPP形
ピロー形軸受ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCP形
ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPH形
ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPA形
ピロー形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KP
鋼板製ピロー形ユニット
メーカー旭精工旭精工旭精工旭精工旭精工FS BEARING(エフエス ベアリング)
通常価格1,7171,679 -2,665 -2,089 -1,765 -696 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ベアリングユニット 種類ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形
ピロー形 種類標準標準心高標準標準軽量
軸径(mm)(φ)25-----
インサート軸受の形式止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形円筒穴偏心カラー
ユニット本体 材質SPCCFC200FC200FC200ZDC鋼板

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました