17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 軸径(mm)(φ)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cr(KN)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cor(KN)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPA形

通常単価(税別)
2,0895,443
税込単価
2,2985,987
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付けボルト穴がねじ穴になっているので...

詳細を確認
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPA形 外形図

製品仕様

ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPA形 製品仕様
  • グリースニップルは、すべて1/4-28UNFとしている。

型番リスト

表示件数

軸径(mm)

(φ)

H

(mm)

基本定格荷重 Cr

(KN)

基本定格荷重 Cor

(KN)

最小発注数量
15
30.2
12.8
6.6
1個
20
30.2
12.8
6.6
1個
25
36.5
14
7.9
1個
45
54.2
33
20.5
1個
50
57.2
35.5
23.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,246
( 2,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,089
( 2,298 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,267
( 2,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,235
( 4,659 )
2日目
5,443
( 5,987 )
2日目

詳細情報

基本情報

ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付けボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適している製品です。

ご注意

  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPA形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPA形
ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPH形
ピロー形軸受ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCP形
鋼板製ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BPP形
ピロー形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KP
鋳鉄製ピロー形ユニット UCPA
メーカー旭精工旭精工旭精工旭精工旭精工FYH(日本ピローブロック)
通常価格2,089-2,665 -1,679 -1,7171,765 -1,928 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜4日目〜
ベアリングユニット 種類ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形
ピロー形 種類標準心高標準標準標準狭幅
インサート軸受の形式止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形円筒穴止ねじ式
ユニット本体 材質FC200FC200FC200SPCCZDC鋳鉄
表面処理防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)----
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング