17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が57型番あります。
  • 軸径(mm)(φ)

    ~mm
  • 仕様・環境

  • 基本定格荷重 Cr(KN)

    ~mm
  • 基本定格荷重 Cor(KN)

    ~mm
  • 耐熱仕様

  • 設置面~軸中心寸法 h(mm)

    ~mm
  • 内部すきま記号

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCP形

通常単価(税別)
1,679165,936
税込単価
1,847182,530
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

代表的な型番。頑丈な一体構造の軸受箱に軸受が組み込まれており、幅広い伝動装置に使用されています。鋳鉄製...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。
詳細を確認
未確定:候補が57型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCP形 寸法図1

注1はUCPX00形の形状を示す。

鋼板製カバー付き

ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCP形 寸法図2

規格表

軸径
(mm)
ユニット

型番
主要寸法(mm)取付け
ボルト
の呼び
HLAJNN1H1H2BSA4A6
12UCP20130.21273895131915623112.7568M10
15UCP20230.21273895131915623112.7568M10
17UCP20330.21273895131915623112.7568M10
20UCP20433.31273895131915653112.7568M10
25UCP20536.5140381051316167034.114.36310M10
UCPX0544.4159511191725188538.115.9M14
UCP3054517545132172016843815M14
30UCP20642.9165481211721188338.115.9659M14
UCPX0647.6175571271725209442.917.5M14
UCP3065018050140172019944317M14
35UCP20747.6167481271721199442.917.5708M14
UCPX07542035714417302210549.219M14
UCP30756210561601725211054819M14
40UCP20849.21845413717251910049.2198210M14
UCPX0858.72226715620322611349.219M16
UCP30860220601701727231165219M14
45UCP209541905414617222010849.2198210M14
UCPX0958.72226715620332611651.619M16
UCP30967245671902030251285722M16
50UCP21057.22066015920252211451.619879M16
UCPX1063.52417317120362712655.622.2M16
UCP31075275752122035281436122M16
55UCP21163.52196017120252212655.622.29111M16
UCPX1169.82607918425363013965.125.4M20
UCP31180310802362038311546625M16
60UCP21269.82417018420252513865.125.410210M16
UCPX1276.22868320325413215165.125.4M20
UCP31285330852502538331657126M20
65UCP21376.22657020325292715065.125.410210M20
UCPX1376.22868320325413215474.630.2M20
UCP31390340902602538361747530M20
70UCP21479.42667221025312715674.630.2M20
UCPX1488.93308922927513517277.833.3M22
UCP31495360902802740401867833M22
75UCP21582.62757421725312816377.833.3M20
UCPX1588.93308922927513517782.633.3M22
UCP3151003801002902740401978232M22
80UCP21688.92927823225313017582.633.3M20
UCPX16101.638110228327594219785.734.1M22
UCP3161064001103002740452098634M22
85UCP21795.23108324725313218785.734.1M20
UCPX17101.63811022832759422029639.7M22
UCP3171124201103203345452219640M27
90UCP218101.6327882622733342009639.7M22
UCPX18101.638111128327604520610442.9M22
UCP3181184301103303345502339640M27
95UCP31912547012036036505025010341M30
100UCPX20127432121337336452250117.549.2M27
UCP32014049012038036505527510842M30
105UCP32114049012038036505527811244M30
110UCP32215052014040040556029511746M33
120UCP32416057014045040557032112651M33
130UCP32618060014048040558035413554M33
140UCP32820062014050040558038814559M33

備考1.適用軸受の主要寸法はデジタルカタログに示す。
2.グリースニップルは、軸受の内径番号13以下を1/4-28UNF、軸受の内径番号14以上をPF1/8としている。
3.軸径インチ寸法のものはデジタルカタログに示す。

軸受標準
軸受箱の
型番
鋼板製カバー付き
ユニットの型番
ユニットの質量(kg)
型番基本定格荷重(kN)両側共ゴムシール付き
カバー(片側軸端カバー)
標準鋼板製
カバー
付き
CrCor
UC20112.86.6P203UCP201C(E)0.650.71
UC20212.86.6P203UCP202C(E)0.630.69
UC20312.86.6P203UCP203C(E)0.620.68
UC20412.86.6P204UCP204C(E)0.650.71
UC205147.9P205UCP205C(E)0.790.86
UCX0519.611.3PX05-1.5-
UC30521.310.9P305-1.6-
UC20619.611.3P206UCP206C(E)1.261.36
UCX0625.915.4PX06-2.0-
UC30626.815P306-1.9-
UC20725.915.4P207UCP207C(E)1.591.69
UCX0729.317.9PX07-2.7-
UC30733.519.2P307-2.7-
UC20829.317.9P208UCP208C(E)1.922.12
UCX083320.5PX08-3.5-
UC30840.523.9P308-3.12-
UC2093320.5P209UCP209C(E)2.192.39
UCX0935.523.2PX09-3.5-
UC30951.529.5P309-4.13-
UC21035.523.2P210UCP210C(E)2.592.89
UCX104329.4PX10-4.2-
UC31061.538.2P310-5.68-
UC2114329.4P211UCP211C(E)3.33.7
UCX1152.536.1PX11-5.53-
UC31171.544.8P311-6.9-
UC21252.536.1P212UCP212C(E)4.75.1
UCX1257.540PX12-7.2-
UC31281.552P312-8.87-
UC21357.540P213UCP213C(E)5.66.1
UCX136244PX13-7.07-
UC31392.559.7P313-9.8-
UC2146244P214-7.3-
UCX146648.2PX14-11.1-
UC31410468P314-11.4-
UC2156648.2P215-7.9-
UCX1572.553PX15-11.4-
UC31511476.9P315-13.6-
UC21672.553P216-10.0-
UCX1683.561.8PX16-17.4-
UC31612386.4P316-16.4-
UC21783.561.8P217-12.2-
UCX1795.571.4PX17-17.1-
UC31713296.5P317-18.6-
UC21895.571.4P218-14.7-
UCX1810981.6PX18-17.0-
UC318143107.2P318-20.9-
UC319153118.4P319-26.5-
UCX20134104.7PX20-33.00-
UC320173140.4P320-34.3-
UC321183153.1P321-36.6-
UC322205178.8P322-42.5-
UC324207184.8P324-53.5-
UC326229214.3P326-72.1-
UC328255246P328-89.1-

型番リスト

表示件数

軸径(mm)

(φ)

表面処理

仕様・環境

基本定格荷重 Cr

(KN)

基本定格荷重 Cor

(KN)

カバー有無

耐熱仕様

仕様

設置面~軸中心寸法 h

(mm)

内部すきま記号

RoHS?最小発注数量
12
-
-
12.8
6.6
なし
非対応
給油式
30.2
-
-
1個
15
-
-
12.8
6.6
なし
非対応
給油式
30.2
-
-
1個
17
-
-
12.8
6.6
なし
非対応
給油式
30.2
-
-
1個
20
-
-
12.8
6.6
なし
非対応
給油式
33.3
-
-
1個
20
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
12.8
6.6
なし
非対応
無給油式
33.3
-
-
1個
25
-
-
14
7.9
なし
非対応
給油式
36.5
-
-
1個
25
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
14
7.9
鋼板製(両側共ゴムシール付きカバー)
非対応
給油式
36.5
-
-
1個
25
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
耐熱性
14
7.9
なし
対応
給油式
36.5
C4
-
1個
25
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
14
7.9
なし
非対応
無給油式
36.5
-
-
1個
30
-
-
19.6
11.3
なし
非対応
給油式
42.9
-
-
1個
30
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
19.6
11.3
鋼板製(両側共ゴムシール付きカバー)
非対応
給油式
42.9
-
-
1個
30
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
19.6
11.3
なし
非対応
無給油式
42.9
-
10
1個
35
-
-
25.9
15.4
なし
非対応
給油式
47.6
-
-
1個
40
-
-
29.3
17.9
なし
非対応
給油式
49.2
-
-
1個
40
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
耐熱性
29.3
17.9
なし
対応
給油式
49.2
C4
-
1個
40
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
29.3
17.9
なし
非対応
無給油式
49.2
-
-
1個
45
-
-
33
20.5
なし
非対応
給油式
54
-
-
1個
50
-
-
35.5
23.2
なし
非対応
給油式
57.2
-
-
1個
55
-
-
43
29.4
なし
非対応
給油式
63.5
-
-
1個
60
-
-
52.5
36.1
なし
非対応
給油式
69.8
-
-
1個
65
-
-
57.5
40
なし
非対応
給油式
76.2
-
-
1個
70
-
-
62
44
なし
非対応
給油式
79.4
-
-
1個
75
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
66
48.2
なし
非対応
給油式
82.6
-
-
1個
80
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
72.5
53
なし
非対応
給油式
88.9
-
-
1個
85
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
83.5
61.8
なし
非対応
給油式
95.2
-
-
1個
90
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
95.5
71.4
なし
非対応
給油式
101.6
-
-
1個
25
-
-
21.3
10.9
なし
非対応
給油式
45
-
-
1個
30
-
-
26.8
15
なし
非対応
給油式
50
-
-
1個
35
-
-
33.5
19.2
なし
非対応
給油式
56
-
-
1個
40
-
-
40.5
23.9
なし
非対応
給油式
60
-
-
1個
45
-
-
51.5
29.5
なし
非対応
給油式
67
-
-
1個
50
-
-
61.5
38.2
なし
非対応
給油式
75
-
-
1個
55
-
-
71.5
44.8
なし
非対応
給油式
80
-
-
1個
60
-
-
81.5
52
なし
非対応
給油式
85
-
-
1個
65
-
-
92.5
59.7
なし
非対応
給油式
90
-
-
1個
70
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
104
68
なし
非対応
給油式
100
-
-
1個
75
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
114
76.9
なし
非対応
給油式
100
-
-
1個
80
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
123
86.4
なし
非対応
給油式
106
-
-
1個
85
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
132
96.5
なし
非対応
給油式
112
-
-
1個
90
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
143
107.2
なし
非対応
給油式
118
-
-
1個
95
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
153
118.4
なし
非対応
給油式
125
-
-
1個
100
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
173
140.4
なし
非対応
給油式
140
-
-
1個
110
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
205
178.8
なし
非対応
給油式
150
-
-
1個
120
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
207
184.8
なし
非対応
給油式
160
-
-
1個
130
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
229
214.3
なし
非対応
給油式
180
-
-
1個
140
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
255
246
なし
非対応
給油式
200
-
-
1個
30
-
-
25.9
15.4
なし
非対応
給油式
47.6
-
-
1個
35
-
-
29.3
17.9
なし
非対応
給油式
54
-
-
1個
40
-
-
33
20.5
なし
非対応
給油式
58.7
-
-
1個
45
-
-
35.5
23.2
なし
非対応
給油式
58.7
-
-
1個
50
-
-
43
29.4
なし
非対応
給油式
63.5
-
-
1個
55
-
-
52.5
36.1
なし
非対応
給油式
69.8
-
-
1個
65
-
-
62
44
なし
非対応
給油式
76.2
-
-
1個
80
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
83.5
61.8
なし
非対応
給油式
101.6
-
-
1個
85
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
95.5
71.4
なし
非対応
給油式
101.6
-
-
1個
90
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
109
81.6
なし
非対応
給油式
101.6
-
-
1個
100
防錆油、静電塗装(軸受箱のみ)
-
134
104.7
なし
非対応
給油式
127
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,866
( 2,053 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,005
( 2,206 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,126
( 2,339 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,679
( 1,847 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,843
( 2,027 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,893
( 2,082 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,692
( 4,061 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,704
( 2,974 )
6日目
2,168
( 2,385 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,725
( 2,998 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,235
( 4,659 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,072
( 3,379 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,392
( 3,731 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,769
( 4,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,694
( 5,163 )
6日目
3,491
( 3,840 )
2日目
4,159
( 4,575 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,914
( 5,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,130
( 6,743 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,944
( 7,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,016
( 9,918 )
6日目
10,315
( 11,347 )
6日目
11,705
( 12,876 )
6日目
18,230
( 20,053 )
2日目
18,910
( 20,801 )
2日目
24,538
( 26,992 )
2日目
3,464
( 3,810 )
6日目
4,986
( 5,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,158
( 5,674 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,048
( 6,653 )
6日目
7,420
( 8,162 )
6日目
9,516
( 10,468 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,869
( 11,956 )
2日目
14,026
( 15,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,206
( 16,727 )
2日目
21,491
( 23,640 )
2日目
24,467
( 26,914 )
2日目
30,009
( 33,010 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,905
( 37,296 )
2日目
37,520
( 41,272 )
2日目
46,236
( 50,860 )
2日目
56,249
( 61,874 )
6日目
74,869
( 82,356 )
2日目
92,088
( 101,297 )
6日目
113,483
( 124,831 )
5日目
165,936
( 182,530 )
2日目
4,147
( 4,562 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,980
( 5,478 )
2日目
6,568
( 7,225 )
2日目
5,908
( 6,499 )
2日目
7,066
( 7,773 )
2日目
9,244
( 10,168 )
2日目
11,465
( 12,612 )
5日目
24,425
( 26,868 )
6日目
26,156
( 28,772 )
6日目
33,326
( 36,659 )
2日目
48,385
( 53,224 )
2日目

詳細情報

基本情報

代表的な型番。頑丈な一体構造の軸受箱に軸受が組み込まれており、幅広い伝動装置に使用されています。鋳鉄製シリーズ

【特長】
・合理的な鋼心性:軸受の外輪外周が球面に加工されており、これが同様に加工された軸受箱の内周にはまり、 両者の球面の間で調心することができる為、合理的で機械の軸心の狂いなどがこれにより捕われ、軸受にこじれによる無理な力が加わらない。
・補給方式:新しいグリースを適当な間隔で補給して、軸受内部の古いグリースを できるだけ外部に排出するようにすればグリース寿命を延ばすとともに軸受け寿命を長くすることができる。鋳鉄製シリーズにはか酷な条件でも安心して長期間使用できるように、補給方式を標準にしている。
・優れた密封装置:軸受けは、鋼板製スリンガと耐熱耐油性合成ゴムシールとを組み合わせた二重シールにより密封されている。摩耗も少なく軸が傾いてもシールの当たりが変わらない為、密封効果が優れており、グリースの流出を防ぐとともに外部からのごみや湿気の侵入を防ぐことができ、かなり悪い条件の中でも安心して使用することができる。
・カバー付きインサート軸受ユニットは、製鉄・製粉・セメント・鋳造などの工場や、船舶・空気調整機・土木建設機械など環境条件の悪いところでも安心して使用可能。止めねじおよびアダプタ付きユニットの事前受箱に鋼板製または鋳鉄製の防じんカバーを取り付け、軸受と軸受箱の両方の密封装置により防じん効果を高めている。
・深溝形の内部構造:軸受の内部は、6200形・6300形の深構玉軸受と 同じ構造であるから、ラジアル荷量およびアキシアル荷重に耐えることができ、騒音も低い。
・軸受と軸受箱との互換性:軸受と、軸受箱との間に互換性があるから、 必要なときに軸受だけを取り替えることができて、非常に便利である。
・容易な取扱い:インサート軸受ユニットは、軸受と軸受箱とが組み合されて一体となっている。軸受には、あらかじめ良質の潤滑グリースが適量封入されているから、取付けるだけですぐに運転できるので、取扱い時に中へ異物などが混入する心配もなく、 取付けの際に起こるおそれのあるトラブルを未然に防ぐことができる。
・簡単な軸への取付け:インサート軸受ユニットの軸への取付け方法には、内輪の片側にある2本の六角穴付き止めねじにより軸へ取付ける方法の止めねじ付き、内輪内径がテーパ穴になっていてアダプタにより取付けるアダプタ付きおよび偏心輪によって取付ける偏心輪付きがあり、いずれの方法も操作が簡単であり、軸の加工も容易である。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 玉軸受ユニットは調心機能を有するため、軸受がわずかに動きます。
  • 本体と軸受けのはめ合いは少しきつめに設定されております。納品時に軸受けが傾いている場合は、使用される軸等を軸受けに挿入して傾きを調整してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCP形のレビュー
5平均満足度:5.07件のレビュー
機械設備の更新工事
5
満足度:5.0
メーカー品とあって精度品質ともに申し分ないです。また交換作業がある時はこちらを使用したいと思います。
1人が参考にしています。
軸受けとして使用
5
満足度:5.0
以前他国の安い製品を使用したところ鋳物バリが出ていて芯高が狂ってしまいトラブルとなってしまってから国内メーカー品を使用し...もっと読む
0人が参考にしています。
コンベア駆動用
5
満足度:5.0
他社製より、比較的安価で購入できるため、定期的に注文してい使っています。
0人が参考にしています。
プーリー保持用
5
満足度:5.0
新規コンベアのプーリー保持用に使用しました。 個人事業でやってる身としては、即納でしかも価格も商社手配品と変わらない対応...もっと読む
0人が参考にしています。
部品
5
満足度:5.0
普段は取引先商社さんより購入していますが、在庫がない場合にミスミさんで購入しています。値段もほぼ変わらず、当日出荷可能な...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCP形
ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPH形
ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCPA形
鋼板製ピロー形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BPP形
ピロー形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KP
鋳鉄製ピロー形ユニット UCP
メーカー旭精工旭精工旭精工旭精工旭精工FYH(日本ピローブロック)
通常価格1,679-2,665 -2,089 -1,7171,765 -1,638 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ベアリングユニット 種類ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形ピロー形
ピロー形 種類標準心高標準標準標準標準
インサート軸受の形式止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形円筒穴止ねじ式
ユニット本体 材質FC200FC200FC200SPCCZDC鋳鉄
転動体材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2-
よく一緒に購入される商品

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング