メカニカル部品技術窓口

ナイロンリングとボルトのネジ部に摩擦力が生まれ、この摩擦が衝撃や振動を抑え、ネジのゆるみを防ぎます。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
231円 ( 254円 ) | 1日目 |
90円 ( 99円 ) | 1日目 |
7,286円 ( 8,015円 ) | 1日目 |
66円 ( 73円 ) | 1日目 |
82円 ( 90円 ) | 1日目 |
6,916円 ( 7,608円 ) | 1日目 |
336円 ( 370円 ) | 1日目 |
169円 ( 186円 ) | 1日目 |
141円 ( 155円 ) | 1日目 |
360円 ( 396円 ) | 1日目 |
199円 ( 219円 ) | 1日目 |
468円 ( 515円 ) | 1日目 |
476円 ( 524円 ) | 1日目 |
1,684円 ( 1,852円 ) | 1日目 |
ナイロンリングとボルトのネジ部に摩擦力が生まれ、この摩擦が衝撃や振動を抑え、ネジのゆるみを防ぎます。


材質:鉄
| 呼び | 平径 (s) | 高さ (m) |
|---|---|---|
| M8 | 13 | 8 |
| M10 | 17 | 12 |
| M12 | 19 | 14.4 |
| M14 | 22 | 16 |
| M16 | 24 | 18 |
| M20 | 27 | 20 |
材質:ステンレス
| 呼び | 平径 (s) | 高さ (m) |
|---|---|---|
| M8 | 13 | 9.8 |
| M10 | 17 | 12 |
| M12 | 19 | 14.4 |

ナイロンナットはナット本体である金属と、ゆるみ止め機構となるナイロンリング(66-ナイロン)の組み合わせからなる。66-ナイロンは高度な剛性、耐熱性、耐摩耗性を備え、さらに弾性に優れた性能を持つ。
ナイロンリング内径は、各規格に準じて標準設計しており、ボルトとめねじをセットすることによってナイロンリングにめねじが形成され、その部分に摩擦トルクが発生する。
この摩擦トルクが各方面から加わる、回転振動、直線振動、衝撃などに対してナットのゆるみを防止する。
繰り返し使用してもトルクの低下が少なく再使用可能。
(例: M12で約15回)
ゆるみ止め機構部がナイロンであるため、締付けトルクが安定しており、しかも相手ボルトをきずつけない。
ボルトの中間位置でも完全ロックするので、締付けの微調整に有利。
ダブルナットやキャッスルナット特殊ワッシャー等の必要がなく、作業工程、部品管理工程の低減に役立つ。
-40℃~120℃の間で連続使用可能。

ミスミ
ナット-単品販売-

ミスミ
Uナット

ロックファスナー
ナイロンナット(1種) メートル並目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Uナット
4.7通常価格(税別):164円~

ミスミ
ゆるみ止めナット -ハードロックナット-
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】リングロックナット(緩み止め)ステンレス・パック・単品販売
0通常価格(税別):47円~

冨士精密
Uナット 1種 2種(スチール・ステンレス)
4.8通常価格(税別):32円~

ロックファスナー
ナイロンナット(1種) メートル並目
4.8通常価格(税別):85円~

ハードロック工業
ハードロックナット・リム付
4.9通常価格(税別):132円~

冨士精密
Uナット 3種
4.5通常価格(税別):27円~

SUNCO
ナイロンナット 1種
4.6通常価格(税別):13円~

FORTUNE BRIGHT(フォーチュンブライト)
FBロックナット
4.7通常価格(税別):22円~