17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 二面幅(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

六角ナット (DIN規格)

六角ナット (DIN規格)
通常単価(税別)
150240
税込単価
165264
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【材質】 ステンレス 【表面処理】 なし ねじ山の【種類】メートル並目 用途・機能 一般...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

高さ

(mm)

二面幅

(mm)

ピッチ

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
0.8
2.5
0.25
10
1個
1.2
1.0
3.0
0.25
10
1個
1.4
1.2
3.0
0.3
10
1個
1.6
1.3
3.2
0.35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172
( 189 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【材質】 ステンレス
【表面処理】 なし ねじ山の
【種類】メートル並目 用途・機能 一般
【表面処理】(詳細) なし
【ねじの呼び(M)】 1 1.2 1.4 1.6
【高さ(mm)】 0.8 1.0 1.2 1.3 二面幅(mm) 2.5 3.0 3.2
【ピッチ(mm)】 0.25 0.3 0.35

商品情報

六角ナット(DIN規格)の外形図と寸法

六角ナット (DIN規格)の外形図
呼びピッチ二面幅
(S)
高さ
(m)
M1.00.252.50.8
M1.20.253.01.0
M1.40.33.01.2
M1.60.353.21.3

品質と精度の追及

NC加工工場での作業風景

NC加工工場での作業風景

営業部で受注情報を入力

営業部で受注情報を入力

検査機器使用例(画像寸法測定器を使用)

検査機器使用例(画像寸法測定器を使用)

硬度測定器により試験

硬度測定器により試験

熟練者による最終試験

熟練者による最終試験

 

多様化しつつあるお客様のニーズにお応えすべく、新素材情報の収集や最新技術導入への積極的な取り組みを行い、より一層の技術力の向上に努力しております。
確かな技術力と実績を基に信碩性の高いナットを生産するために、まずお客さまのご要望を的確に把握し、商品開発を検討します。そして長年の実績によって蓄積されたノウハウと確かな技術力を駆使し、高品質のナット製造に取りかかります。
各工程毎に様々な検査を行い、出荷前には熟練者による最終的な外観検査を実施し、硬度測定器を用いて製品の硬度を測るなど製品に合わせて臨機応変に検査体制を整え徹底した品質管理を行っております。お客さまに十分ご満足いただけるような高品質の製品を作り上げるべく、一同全力で取り組んでおります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角ナット (DIN規格)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
サンプル模型に使用
5
満足度:5.0
展示会向けのサンプル模型の固定に使用。M1から少量で用意してもらえるので助かった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット (DIN規格)
六角ナット DIN規格
ポリカーボネート 六角ナット
Alloy600 六角ナット
Alloy625 六角ナット
Alloy22 六角ナット
メーカーロックファスナーSUNCOSUNCOミスミミスミミスミ
通常価格150-149 -511 -570 -600 -740 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
材質ステンレスSUS303ポリカーボネートAlloy600Alloy625Alloy22
表面処理(詳細)なしなしなしなしなしなし
表面処理なしなしなしなしなしなし
ねじ山の種類メートル並目DIN規格メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング