17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理

  • ねじの呼び(inch)

    ~mm
  • 表面処理(詳細)

  • 二面幅(MAX)

    ~mm
  • 二面幅(MIN)

    ~mm
  • 高さ(MAX)

    ~mm
  • 高さ(MIN)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ナイロンナット(ユニファイ)UNF【1~100個入り】

ナイロンナット(ユニファイ)UNF
通常単価(税別)
22665,595特別価格
税込単価
24972,155特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

付属のナイロンリングが雄ねじと嵌合し、各方向から加わる回転・直線振動、衝撃等から来る緩みを防止します。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

販売単位

ねじの呼び(inch)

表面処理(詳細)

二面幅(MAX)

二面幅(MIN)

高さ(MAX)

高さ(MIN)

RoHS?最小発注数量
ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
1/2
なし
19.10
18.83
15.46
14.71
10
1個
[スチール] 鉄
ユニクロメッキ
バラ(1個から購入可能)
1/2
ユニクロメッキ
19.10
18.83
15.46
14.71
-
1個
ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
1/4
なし
11.15
10.93
8.33
7.57
10
1個
ステンレス
なし
箱・パック
3/4
なし
27.02
26.72
22.6
21.85
10
1パック

45個入り

ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
3/8
なし
14.32
14.05
11.88
11.13
10
1個
[スチール] 鉄
ユニクロメッキ
バラ(1個から購入可能)
3/8
ユニクロメッキ
14.32
14.05
11.88
11.13
-
1個
ステンレス
なし
箱・パック
5/8
なし
23.87
23.58
19.43
18.67
10
1パック

70個入り

[スチール] 鉄
ユニクロメッキ
バラ(1個から購入可能)
5/16
ユニクロメッキ
12.75
12.50
9.11
8.36
-
1個
ステンレス
なし
箱・パック
7/8
なし
31.80
31.47
25.37
24.62
10
1パック

32個入り

ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
7/16
なし
15.92
15.65
11.88
11.13
10
1個
ステンレス
なし
箱・パック
9/16
なし
22.27
21.98
16.66
15.9
10
1パック

100個入り

ステンレス
なし
バラ(1個から購入可能)
NO.10
なし
9.55
9.33
6.32
5.82
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,138
( 1,252 )
1日目
292
( 321 )
在庫品1日目当日出荷可能
411164
( 180 )
在庫品1日目当日出荷可能
63,225
( 69,548 )
1日目
452
( 497 )
1日目
256
( 282 )
在庫品1日目当日出荷可能
59,862
( 65,848 )
1日目
226
( 249 )
在庫品1日目当日出荷可能
58,093
( 63,902 )
1日目
645
( 710 )
1日目
65,595
( 72,155 )
1日目
607
( 668 )
1日目

詳細情報

基本情報

付属のナイロンリングが雄ねじと嵌合し、各方向から加わる回転・直線振動、衝撃等から来る緩みを防止します。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品情報

一部取扱いのないサイズがございます。予めご了承ください。

航空宇宙産業界で採用される、ゆるみ止めナットの決定版

ナイロンナット (ユニファイ UNC)

ナイロンナット (ユニファイ UNF)

ナイロンインサートロックナット断面図

ナイロンインサートロックナット断面図

優れたゆるみ止めの効果

ナイロンリングの内径は、ナットのネジの有効径に準じて設計されており、ボルトのオネジとの嵌合によってナイロンリングにメネジが形成され、その部分に嵌合摩擦が発生する。この摩擦がトルクとなって各方向から加わる衝撃、回転振動、直線振動などに対して、ナットのゆるみを防止する。

反復使用が可能

繰り返し使用してもトルクの低下が少なく再使用可能。(反復使用5回保証、JIS規格B1056による)

高い耐熱性と耐摩擦性

ゆるみ止め機構となるナイロンリングは高い耐熱性と耐摩耗性を備えているため、-40℃~120℃間での使用が可能。

トータルアッセンブリーコストの低減

ダブルナットやキャッスルナット、特殊ワッシャー等の必要がなく、作業工程、部品管理工程の低減に役立つ。

豊富なサイズと表面処理

材質: SS41、S45C、SCM435、SUSBOB、SUS304、SUS316、SUS31BL、SUS630、チタン、アルミ、真鍮(BRASS)、MONEL
表面処理: ニクロ、クロメートグリーンクロメートクロームメッキ、ダクロ処理、パーカーライジング

ナイロンナット(ユニファイ UNF)の外形図と寸法

ナイロンナット (ユニファイ UNC) 外形図1
SizeNFBHCL
MAXMINMAXMINMAXMINMAXMIN
N0.10-32329.559.336.325.8210.8710.113.933.18
1/42811.1510.938.337.5712.7712.026.095.34
5/162412.7512.509.118.3614.5213.776.735.97
3/82414.3214.0511.8811.1316.3315.578.898.13
7/162015.9215.6511.8811.1318.1117.358.617.85
1/22019.1018.8315.4614.7121.7120.9612.1611.41
9/161822.2721.9816.6615.9025.3224.5712.2911.54
5/81823.8723.5819.4318.6727.0726.3215.4414.69
3/41627.0226.7222.6021.8530.6329.8719.2218.47
7/81431.8031.4725.3724.6236.0135.2620.4419.69

ナイロンナットの使用例

ナイロンナットは幅広い分野で活躍

ナイロンインサートロックナットは1940年頃、米国エスナ社にて開発されて以来、米国製軍用機や自動車などに広く使用されてきた。今日では航空宇宙産業界で採用されるなど、広く普及しており、日本でもJASO規格(日本自動車規格)として制度化されたり、高速道路の遮音壁の締結部に使用されたりと、幅広い分野で活躍している。
技術革新が進む今日では、ナットの形状や材質ばかりではなく、耐震性や耐熱性など様々な条件が求められており、ナイロンナットはその高い耐環性と安全性で多様化するユーザーニーズに応えている。

航空機での使用

航空機では座席や車輪部分にナイロンナットが数多く使われており、振動の多い部分でもゆるみが発生しないため、安全な航行に貢献している。

航空機では座席や車輪部分にナイロンナットが数多く使われており、振動の多い部分でもゆるみが発生しないため、安全な航行に貢献している。

ボートでの使用

クルーザーなどブレジャーポートではエンジン部にナイロンナットが使用されており、ゆるみが少なく防錆効果も発揮している。

クルーザーなどブレジャーポートではエンジン部にナイロンナットが使用されており、ゆるみが少なく防錆効果も発揮している。

高速道路遮音壁での使用

高速道路遮音壁ではクリップ付ナイロンナットが使われており、手の届かない箇所のナット締めが可能なので作業の効率化にも役立っている。

高速道路遮音壁ではクリップ付ナイロンナットが使われており、手の届かない箇所のナット締めが可能なので作業の効率化にも役立っている。

鉄道車両での使用

長年にわたって培ってきた技術力と経験を駆使して製造されたナイロンナットはその高い耐振性が評価され、鉄道車両の部品にも数多く使用されている。

長年にわたって培ってきた技術力と経験を駆使して製造されたナイロンナットはその高い耐振性が評価され、鉄道車両の部品にも数多く使用されている。

品質と精度の追及

NC加工工場での作業風景

NC加工工場での作業風景

営業部で受注情報を入力

営業部で受注情報を入力

検査機器使用例(画像寸法測定器を使用)

検査機器使用例(画像寸法測定器を使用)

硬度測定器により試験

硬度測定器により試験

熟練者による最終試験

熟練者による最終試験

 

多様化しつつあるお客様のニーズにお応えすべく、新素材情報の収集や最新技術導入への積極的な取り組みを行い、より一層の技術力の向上に努力しております。
確かな技術力と実績を基に信碩性の高いナットを生産するために、まずお客さまのご要望を的確に把握し、商品開発を検討します。そして長年の実績によって蓄積されたノウハウと確かな技術力を駆使し、高品質のナット製造に取りかかります。
各工程毎に様々な検査を行い、出荷前には熟練者による最終的な外観検査を実施し、硬度測定器を用いて製品の硬度を測るなど製品に合わせて臨機応変に検査体制を整え徹底した品質管理を行っております。お客さまに十分ご満足いただけるような高品質の製品を作り上げるべく、一同全力で取り組んでおります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンナット(ユニファイ)UNFのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ボートのエンジン部分
5
満足度:5.0
製品の作りもしっかりしており、ナイロンロックも非常に強力でエンジンの振動にも緩みません。 締め付け時もナットの角が曲がる...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンナット(ユニファイ)UNF
ナイロンナット ユニファイ(UNF)
Uナット(ユニファイ)UNF
ナイロンナット(UNF・細目)
ナイロンナット(ユニファイ)UNC
Uナット(ユニファイ)UNC
メーカーロックファスナーSUNCO冨士精密巴工業ロックファスナー冨士精密
通常価格226-226 -116 -70 -45 -373 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ねじ山の種類ユニファイ細目UNFユニファイ細目UNFユニファイ細目UNFユニファイ細目UNFユニファイ並目UNCユニファイ並目UNC
ゆるみ止め詳細ナイロンナットナイロンナットUナットナイロンナットナイロンナットUナット
よく一緒に購入される商品

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング