メカニカル部品技術窓口
あらゆる振動に対して優れたゆるみ止め効果を発揮するゆるみ止めナット。【特長】・ナット本体である金属と、...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,010円 ( 1,111円 ) | 1日目 |
148円 ( 163円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
409円 ( 450円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
220円 ( 242円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
464円 ( 510円 ) | 1日目 |
437円 ( 481円 ) | 1日目 |
45円 ( 50円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,715円 ( 60,187円 ) | 1日目 |
459円 ( 505円 ) | 1日目 |
229円 ( 252円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
54,903円 ( 60,393円 ) | 1日目 |
63,797円 ( 70,177円 ) | 1日目 |
343円 ( 377円 ) | 1日目 |
518円 ( 570円 ) | 1日目 |
607円 ( 668円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
あらゆる振動に対して優れたゆるみ止め効果を発揮するゆるみ止めナット。
【特長】
・ナット本体である金属と、ゆるみ止め機構となるナイロンリング(66ナイロン)の組み合わせからなる。
・各方向からの回転振動、直線振動、衝撃などに対して、優れたゆるみ止め効果。
・反復使用が可能。(反復使用5回保証、JIS規格B1056による)
・相手ボルトを傷つけない。
・高い耐熱性と耐摩耗性。
・トータルアッセンブリ―コストの低減。
・豊富なサイズと表面処理。


ナイロンリングの内径は、ナットのネジの有効径に準じて設計されており、ボルトのオネジとの嵌合によってナイロンリングにメネジが形成され、その部分に嵌合摩擦が発生する。この摩擦がトルクとなって各方向から加わる衝撃、回転振動、直線振動などに対して、ナットのゆるみを防止する。
繰り返し使用してもトルクの低下が少なく再使用可能。(反復使用5回保証、JIS規格B1056による)
ゆるみ止め機構となるナイロンリングは高い耐熱性と耐摩耗性を備えているため、-40℃~120℃間での使用が可能。
ダブルナットやキャッスルナット、特殊ワッシャー等の必要がなく、作業工程、部品管理工程の低減に役立つ。
材質: SS41、S45C、SCM435、SUSBOB、SUS304、SUS316、SUS31BL、SUS630、チタン、アルミ、真鍮(BRASS)、MONEL
表面処理: ニクロ、クロメートグリーンクロメートクロームメッキ、ダクロ処理、パーカーライジング

| Size | NC | B | H | C | L | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | ||
| NO.2-56 | 56 | 6.37 | 6.18 | 3.88 | 3.38 | 7.36 | 6.61 | 2.43 | 1.68 |
| NO.4-40 | 40 | 6.37 | 6.18 | 3.88 | 3.38 | 7.36 | 6.61 | 2.43 | 1.68 |
| NO.6-32 | 32 | 7.95 | 7.75 | 4.77 | 4.27 | 9.11 | 8.36 | 2.99 | 2.24 |
| NO.8-32 | 32 | 8.76 | 8.54 | 6.07 | 5.57 | 9.98 | 9.22 | 3.93 | 3.18 |
| NO.10-24 | 24 | 9.55 | 9.33 | 6.32 | 5.82 | 10.87 | 10.11 | 3.93 | 3.18 |
| 1/4 | 20 | 11.15 | 10.93 | 8.33 | 7.57 | 12.77 | 12.02 | 6.09 | 5.34 |
| 5/16 | 18 | 12.75 | 12.50 | 9.11 | 8.36 | 14.52 | 13.77 | 6.73 | 5.97 |
| 3/8 | 16 | 14.32 | 14.05 | 11.88 | 11.13 | 16.33 | 15.57 | 8.89 | 8.13 |
| 7/16 | 14 | 15.92 | 15.65 | 11.88 | 11.13 | 18.11 | 17.35 | 8.61 | 7.85 |
| 1/2 | 13 | 19.10 | 18.83 | 15.46 | 14.71 | 21.71 | 20.96 | 12.16 | 11.41 |
| 9/16 | 12 | 22.27 | 21.98 | 16.66 | 15.90 | 25.32 | 24.57 | 12.29 | 11.54 |
| 5/8 | 11 | 23.87 | 23.58 | 19.43 | 18.67 | 27.07 | 26.32 | 15.44 | 14.69 |
| 3/4 | 10 | 27.02 | 26.72 | 22.60 | 21.85 | 30.63 | 29.87 | 19.22 | 18.47 |
| 7/8 | 9 | 31.80 | 31.47 | 25.37 | 24.62 | 36.01 | 35.26 | 20.44 | 19.69 |
ナイロンインサートロックナットは1940年頃、米国エスナ社にて開発されて以来、米国製軍用機や自動車などに広く使用されてきた。
今日では航空宇宙産業界で採用されるなど、広く普及しており、日本でもJASO規格(日本自動車規格)として制度化されたり、高速道路の遮音壁の締結部に使用されたりと、幅広い分野で活躍している。
技術革新が進む今日では、ナットの形状や材質ばかりではなく、耐震性や耐熱性など様々な条件が求められており、ナイロンナットはその高い耐環性と安全性で多様化するユーザーニーズに応えている。

航空機では座席や車輪部分にナイロンナットが数多く使われており、振動の多い部分でもゆるみが発生しないため、安全な航行に貢献している。

高速道路遮音壁ではクリップ付ナイロンナットが使われており、手の届かない箇所のナット締めが可能なので作業の効率化にも役立っている。

クルーザーなどブレジャーポートではエンジン部にナイロンナットが使用されており、ゆるみが少なく防錆効果も発揮している。

長年にわたって培ってきた技術力と経験を駆使して製造されたナイロンナットはその高い耐振性が評価され、鉄道車両の部品にも数多く使用されている。

NC加工工場での作業風景

営業部で受注情報を入力

検査機器使用例(画像寸法測定器を使用)

硬度測定器により試験

熟練者による最終試験
多様化しつつあるお客様のニーズにお応えすべく、新素材情報の収集や最新技術導入への積極的な取り組みを行い、より一層の技術力の向上に努力しております。
確かな技術力と実績を基に信碩性の高いナットを生産するために、まずお客さまのご要望を的確に把握し、商品開発を検討します。
そして長年の実績によって蓄積されたノウハウと確かな技術力を駆使し、高品質のナット製造に取りかかります。
各工程毎に様々な検査を行い、出荷前には熟練者による最終的な外観検査を実施し、硬度測定器を用いて製品の硬度を測るなど製品に合わせて臨機応変に検査体制を整え徹底した品質管理を行っております。
お客さまに十分ご満足いただけるような高品質の製品を作り上げるべく、一同全力で取り組んでおります。


ミスミ
Uナット

ロックファスナー
ナイロンナット(1種) メートル並目
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
Uナット
4.7通常価格(税別):164円~

ミスミ
ゆるみ止めナット -ハードロックナット-
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】リングロックナット(緩み止め)ステンレス・パック・単品販売
0通常価格(税別):47円~

冨士精密
Uナット 1種 2種(スチール・ステンレス)
4.8通常価格(税別):32円~

ロックファスナー
ナイロンナット(1種) メートル並目
4.8通常価格(税別):85円~

ハードロック工業
ハードロックナット・リム付
4.9通常価格(税別):132円~

SUNCO
ナイロンナット 1種
4.6通常価格(税別):13円~

冨士精密
Uナット 1種(細目)
4.6通常価格(税別):93円~

冨士精密
Uナット 3種
4.5通常価格(税別):27円~