17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 二面幅(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

ナイロンナット(1種)(細目 ステンレス)

ナイロンナット(1種)(細目 ステンレス)
通常単価(税別)
330393
税込単価
363432
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

付属のナイロンリングが雄ねじと嵌合し、各方向から加わる回転・直線振動、衝撃等から来る緩みを防止します。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

高さ

(mm)

二面幅

(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

RoHS?最小発注数量
10
12
17
1.25
M10
10
1個
12
14.4
19
1.75
M12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
393
( 432 )
1日目
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

付属のナイロンリングが雄ねじと嵌合し、各方向から加わる回転・直線振動、衝撃等から来る緩みを防止します。

商品情報

ナイロンナット(1種・細目)の外形図と寸法

ナイロンナット(1種)(細目):関連画像

ナイロンナット(1種・細目)の寸法図

呼び 平径
(s)
高さ
(m)
M8 13 9.8
M10 17 12
M12 19 14.4

材質:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナイロンナット(1種)(細目 ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナイロンナット(1種)(細目 ステンレス)
ナイロンナット(1種 小形)
ナイロンナット(1種)(小形)(細目) ピッチ1.25mm
ナイロンナット(UNF・細目)
タフロック 細目
タフロック 小形・細目
メーカーロックファスナーロックファスナーロックファスナー巴工業SUNCOSUNCO
通常価格330-267 -420 -70 -3,9184,858
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレスSWCH相当SWCH相当
表面処理なしなしなしユニクロメッキ三価クロメート三価クロメート
ねじ山の種類メートル細目メートル並目メートル細目ユニファイ細目UNFメートル細目メートル細目
表面処理(詳細)なしなしなしユニクロメッキ三価ホワイト三価ホワイト
六角ナット規格1種1種1種1種--
よく一緒に購入される商品

ロックナット・ゆるみ止めナットカテゴリの売れ筋ランキング