17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

バリアーINパイプ バリファス バリファス本体 VH-110

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

バリアーINパイプ バリファス バリファス本体

販売終了

型番

VH-110

2025年12月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

直線的な流れを螺旋の流れに変え搬送物の落下速度を緩和させ、搬送物の割れ欠け対策になります。動力を使用しないため経済的です。スクリューのような軸が無いため流量が安定します。

指定中の仕様・寸法情報

種類
破損防止用パイプ
外径(mm)
143
内径(mm)
110
高さ(mm)
130
材質
ナイロン
耐熱温度(℃)
60

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト