メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バリアーINパイプ バリファス クランプ

通常単価(税別)
5,970
税込単価
6,567
通常出荷日:3日目

【特長】・経済的。 直線的な流れを螺旋の流れに変え搬送物の落下速度を緩和させ、搬送物の割れ欠け対策にな...

詳細を確認

型番:

VC-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

VC-110の仕様・寸法情報

種類
破損防止用パイプ
外径(mm)
164
内径(mm)
126
高さ(mm)
30
材質
ナイロン
耐熱温度(℃)
60

商品情報

外形図

バリアーINパイプ バリファス クランプ 外形図

製品仕様

特長

材質:ナイロン製です。

使用例

取付例

バリアーINパイプ バリファス クランプ 使用例

型番リスト

表示件数
型番
VC-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,970
( 6,567 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・経済的。
 直線的な流れを螺旋の流れに変え搬送物の落下速度を緩和させ、搬送物の割れ欠け対策になります。動力を使用しないため、経済的です。
・安定性。
 スクリューのような軸が無いので、多量の搬送物が流れる時でも、流量は安定します。
・取付作業が簡単。
 組合せの数量を変えることにより長さの調整ができます。脱着時に工具は不要です。
・衛生性。
 本体は透明なので搬送物の流れや、汚れが目視確認できます。
・耐熱性。
 耐熱温度は60℃です。
【用途】
・米・麦・豆・飼料・錠剤・マカロニ・小物樹脂成形品など高所から落下搬送する箇所に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアーINパイプ バリファス クランプの型番VC-110のページです。 型番VC-110に関する仕様情報を記載しております。
バリアーINパイプ バリファス クランプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアーINパイプ バリファス クランプ
バリアーINパイプ バリファス シールパッキン
バリアーINパイプ バリファス フランジ
ダブルロックジョイント パイプカッター
マジックジョイント TP-80A/TP(2)-80A
カポリメタル スプリングベンダー
メーカー大日ハンソー大日ハンソー大日ハンソーオンダ製作所キッツオンダ製作所
通常価格5,9708781,711 -1,292 -119,209 -2,719
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目〜4日目
種類破損防止用パイプ破損防止用パイプ破損防止用パイプ工具工具工具
外径(mm)164145----
内径(mm)126112----
高さ(mm)301.2----
材質ナイロンエラストマーナイロン---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング