17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バリアーINパイプ バリファス フランジ

通常単価(税別)
1,7113,080
税込単価
1,8823,388
通常出荷日:3日目

直線的な流れを螺旋の流れに変え搬送物の落下速度を緩和させ、搬送物の割れ欠け対策になります。動力を使用し...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

内径

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
109.5
98
40
1個
118
112
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
3日目
1,711
( 1,882 )
3日目

詳細情報

基本情報

直線的な流れを螺旋の流れに変え搬送物の落下速度を緩和させ、搬送物の割れ欠け対策になります。動力を使用しないため経済的です。スクリューのような軸が無いため流量が安定します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアーINパイプ バリファス フランジのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バリアーINパイプ バリファス フランジ
バリアーINパイプ バリファス クランプ
バリアーINパイプ バリファス シールパッキン
ダブルロックジョイント パイプカッター
マジックジョイント TP-80A/TP(2)-80A
カポリメタル スプリングベンダー
メーカー大日ハンソー大日ハンソー大日ハンソーオンダ製作所キッツオンダ製作所
通常価格1,711-5,9708781,292 -119,209 -2,719
通常出荷日3日目3日目3日目4日目3日目〜4日目
種類破損防止用パイプ破損防止用パイプ破損防止用パイプ工具工具工具
材質ナイロンナイロンエラストマー---
耐熱温度(℃)606060---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鋼管・銅管・ステンレス管・樹脂配管関連部品カテゴリの売れ筋ランキング