メカニカル部品技術窓口
【特長】・強靭、軽量かつ耐候性にすぐれたポリカーボネート製です・透明なので加工機タンクへの搬送物の流れ...
詳細を確認耐熱温度:120℃
| 型番 | 外径(mm) | 内径(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|
| PC-60 | 60 | 58 | 2 |
| PC-76 | 76 | 70 | 2 |
| PC-89-I | 89 | 85 | 2 |
| PC-89-II | 89 | 87 | 2 |
| PC-98 | 98 | 93 | 2 |
| PC-120 | 120 | 114 | 2 |
| PC-127 | 127 | 120.5 | 2 |
| PC-150 | 150 | 144 | 2 |

エルボ(15°の組合せ)

エルボ15°+ソケット+エルボ45°

ソケット+パイプ
【特長】
・強靭、軽量かつ耐候性にすぐれたポリカーボネート製です
・透明なので加工機タンクへの搬送物の流れがよくわかり、食品用に適しています
・一般の樹脂パイプに比べ機械的強度が大きく特に耐衝撃性にすぐれています
・98/93は普及タイプとしておすすめしており、エルボ、ソケットとともに安価で用意しております
・耐熱温度は120℃です


タブチ
エアー配管 ライトエアー
【特長】</br>・パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。</br>・パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。</br>・パイプが軽量です。</br>・耐食性に優れた配管です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

中興化成工業
スパゲッティチューブ
0通常価格(税別):1,450円~

ミスミ
鋼管 ねじ切り選択/指定・固定寸L~2000【SGP黒・白/SUS304・316/STPG370】
4.4通常価格(税別):720円~

ミスミ
鋼管 L寸指定・スパナ溝付タイプ
4.3
ミスミ
ステンレス管 指定寸・固定寸(L2000・4000)【SUS316L・316・304】
4.5通常価格(税別):6,290円~

ミスミ
銅管
4
ミスミ
塩ビ管
4.9
ミスミ
油圧配管用鋼管
4.4
ミスミ
なまし銅管
4.3
丸一ステンレス鋼管(旧:コベルコ鋼管)
ステンレス鋼管(シームレス)切断品
3.6