17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 ト型

通常単価(税別)
19,76925,435
税込単価
21,74627,979
通常出荷日:3日目

ナイロン製なので金属性にみられる米等のあたる音も削減され、静音効果があり、またヌカの付着も防止されます...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 ト型 外形図

規格表

呼称ABC1C2DEhH1H2
ト型4"145195135619830132204285
5"177227135619830187259340
6"202261135619830194271352

型番リスト

表示件数
型番

A

(mm)

B

(mm)

最小発注数量
145
195
1個
177
227
1個
202
251
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,769
( 21,746 )
3日目
23,988
( 26,387 )
3日目
25,435
( 27,979 )
3日目

詳細情報

基本情報

ナイロン製なので金属性にみられる米等のあたる音も削減され、静音効果があり、またヌカの付着も防止されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 ト型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 ト型
バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 ハ型
バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 角丸
エレベーターバケット ライケット コロンブス
重荷重用・耐熱用エレベーターバケット W-ライケット
エレベーターバケット ピボテッドバケット
メーカー大日ハンソー大日ハンソー大日ハンソー大日ハンソー大日ハンソー大日ハンソー
通常価格19,769-17,131 -4,608 -2,912 -2,060 -4,378 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
D(mm)98989895--
よく一緒に購入される商品

エレベータバケットカテゴリの売れ筋ランキング