メカニカル部品技術窓口
取り扱いやすさ向上のため、厚さ0.1mmのSUS316の爪付鋼板を補強のために挿入し、膨張黒鉛を爪付鋼...
詳細を確認| 特性 圧縮/復元率ASTMF36J | |
|---|---|
| 圧縮率 | 35% |
| 復元率 | 20% |
| 応力緩和 DIN 52913 | |
| 50MPa, 300℃×16hr. | (残留応力)48MPa(min.) |
| 可溶性塩素 | <40ppm |
| 密度(g/cm2) | 1.0g/cm2(±5%) |
| 黒鉛純度 | >98% |
| 標準厚み | 0.8/1.0/1.5/2.0/3.0mm±10% |
| 標準寸法 | 1,000×1,000 or 1,500×1,500mm |
認定規格
不適合流体
塩素酸カリウム、硝酸カリウム、クロム酸カリウム、ブロミューム、過酸化ナトリウム、溶銑、二酸化塩素、三酸化硫黄、硝酸、発煙硫酸
温度:圧カグラフ

用途
熱交換器、燃焼機器、液化ガススプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体、および蒸気への用途に。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
534円 ( 587円 ) | 8日目 |
714円 ( 785円 ) | 8日目 |
801円 ( 881円 ) | 8日目 |
938円 ( 1,032円 ) | 8日目 |
1,405円 ( 1,546円 ) | 8日目 |
1,671円 ( 1,838円 ) | 8日目 |
535円 ( 589円 ) | 8日目 |
622円 ( 684円 ) | 8日目 |
1,134円 ( 1,247円 ) | 8日目 |
1,994円 ( 2,193円 ) | 8日目 |
2,204円 ( 2,424円 ) | 8日目 |
3,399円 ( 3,739円 ) | 8日目 |
1,422円 ( 1,564円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,413円 ( 1,554円 ) | 8日目 |
3,140円 ( 3,454円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
781円 ( 859円 ) | 8日目 |
1,069円 ( 1,176円 ) | 8日目 |
2,064円 ( 2,270円 ) | 8日目 |
4,402円 ( 4,842円 ) | 8日目 |
取り扱いやすさ向上のため、厚さ0.1mmのSUS316の爪付鋼板を補強のために挿入し、膨張黒鉛を爪付鋼板に機械的に接着。
【用途】
・熱交換器、燃焼機器、液化ガラスプラント、石油精製、腐食性や攻撃性の高い流体、および蒸気への用途に。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本バルカー
JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット
4.3通常価格(税別):342円~

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 ユニオンガスケット
4.7通常価格(税別):45円~

アキツ(旧:亜木津工業)
PTFE FFパッキン
4.8通常価格(税別):859円~

エスコ
ゴム平パッキン
3通常価格(税別):573円

日本バルカー
JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット
4.5通常価格(税別):36円~

ミスミ
ゴムシートガスケット 全面用
5通常価格(税別):50円~

エスコ
ゴム平パッキン
0通常価格(税別):174円~

日本バルカー
JIS平面座管フランジ用 リングガスケット
4.2通常価格(税別):189円~

ミスミ
ゴムシートガスケット 内面用
4.8通常価格(税別):29円~