メカニカル部品技術窓口
| 特性 圧縮/復元率 ASTM F36A | |
|---|---|
| 圧縮率(34.3N/mm2) | 11% |
| 復元率(34.3N/mm2) | 55% |
| 応力緩和 JIS R3453 | |
| 20.6MPa, 100℃×22hr. | 32.8% |
| 20.6MPa, 200℃×22hr. | 60.9% |
| 応力緩和 DIN 52913 | |
| 50MPa, 300℃×16hr. | (残留応力)25MPa |
| タイトネス DIN3535/6 | 0.02mg/sxm |
| 浸漬(ASTM F146)厚み増加 | |
| IRM903 油(150℃×5hr.) | 3% |
| 燃料油 B(23℃×5hr.) | 5% |
| 密度(g/cm3) | 1.6g/cm3 |
| 可溶性塩素(ppm) | 150ppm |
| 標準厚み/公差 | 0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/3.0mm±10% |
| 標準寸法/公差 | 1,500×2,000±50mm |
〈構成〉
合成繊維とNBRバインダーの組み合わせ。冷媒・ガス・油・無機・有機酸・炭化水素・潤滑油
〈認定規格〉
BAM(酸素:ガス)認定80℃,13MPa
KTW(水道水推奨)23℃,90℃
EN ISO 10497(耐火)バルブ気密試験
液化プロパンガス700℃×30min
TA-Luft(大気汚染防止法)
200℃:1.64*10-8mbar・l/(m/sec)
Germanischer Lloyd(船舶協会)

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
297円 ( 327円 ) | 8日目 |
417円 ( 459円 ) | 8日目 |
890円 ( 979円 ) | 8日目 |
417円 ( 459円 ) | 8日目 |
517円 ( 569円 ) | 8日目 |
712円 ( 783円 ) | 8日目 |
566円 ( 623円 ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本バルカー
JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット
4.3通常価格(税別):342円~

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 ユニオンガスケット
4.7通常価格(税別):45円~

日本バルカー
JIS平面座管フランジ用 リングガスケット
4.2通常価格(税別):189円~

日本バルカー
JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット
4.5通常価格(税別):36円~

ミスミ
ゴムシートガスケット 全面用
5通常価格(税別):50円~

アキツ(旧:亜木津工業)
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
5通常価格(税別):678円~

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 全面形ガスケット
5通常価格(税別):135円~

アキツ(旧:亜木津工業)
クリンガー 膨張黒鉛ガスケット SLS-A/S
0通常価格(税別):433円~

積水化学工業
ゴムパッキン PE-C
0通常価格(税別):236円~