メカニカル部品技術窓口
有機繊維(セルロース繊維)とNBRバインダーの組合わせ。
KTW(水道水推奨)23℃
DIN-DVGW(ガス供給)認定
Germanischer Lioyd(船舶協会)
| 圧縮率(34.3Nmm2) | 8% |
|---|---|
| 復元率(34.3Nmm2) | 55% |
| 50MPa, 200℃×16hr. | (残留応力)25MPa |
|---|---|
| タイトネス DIN3535/6 | <0.1mg/sxm |
| IRM903 油(150℃×5hr.) | 5% |
|---|---|
| 燃料油 B(23℃×5hr.) | 7% |
| 密度(g/cm3) | 1.75g/mm3 |
| 標準厚み/公差 | 0.5/0.8/1.0/1.5/2.0/3.0mm±10% |
| 標準寸法/公差 | 1,500×2,000±50mm |

通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
517円 ( 569円 ) | 8日目 |
663円 ( 729円 ) | 8日目 |
884円 ( 972円 ) | 8日目 |
891円 ( 980円 ) | 8日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本バルカー
JIS全面座管フランジ用 全面形ガスケット
4.3通常価格(税別):342円~

ニチアス
ジョイントシート クリンシル ブラウン TOMBO No.1995 ユニオンガスケット
4.7通常価格(税別):45円~

アキツ(旧:亜木津工業)
PTFE FFパッキン
4.8通常価格(税別):859円~

エスコ
ゴム平パッキン
3通常価格(税別):573円

日本バルカー
JISねじ込み式可鍛鋳製管F形ユニオン用 リングガスケット
4.5通常価格(税別):36円~

ミスミ
ゴムシートガスケット 全面用
5通常価格(税別):50円~

エスコ
ゴム平パッキン
0通常価格(税別):174円~

日本バルカー
JIS平面座管フランジ用 リングガスケット
4.2通常価格(税別):189円~

ミスミ
ゴムシートガスケット 内面用
4.8通常価格(税別):29円~