17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)

通常単価(税別)
1,6676,144特別価格
税込単価
1,8346,758特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

両端のフック部の外れ止めでよりしっかりと接続するターンバックル。【特長】・枠を回転させると、緩めたり、...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック) 外形図

規格表

単位:mm
型番LWABRL1L2捻径weight(g)参考使用荷重
(kgf)(kN)
TB-6HK901948812.5155213W-1/4100800.78
TB-8HK12021651052.5210280W-5/161951201.18
TB-9HK1502681.51304250356W-3/83101601.57
TB-12HK200341001666330460W-1/26804003.92

使用例

ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック) 使用例

型番リスト

表示件数

コードNo.

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1352
90
80
849-2935
4982970040223
100.000
1個
1353
120
120
849-2945
4982970040230
195
1個
1354
150
160
849-2955
4982970040247
310.000
1個
1355
200
400
849-2896
4982970040254
680.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,667
( 1,834 )
1日目
3,019
( 3,321 )
1日目
4,031
( 4,434 )
1日目
6,1444,437
( 4,881 )
1日目

詳細情報

基本情報

両端のフック部の外れ止めでよりしっかりと接続するターンバックル。
【特長】
・枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることが可能。
・ワイヤー同士、チェーン同士を接続して、ねじれを防止する金具。
・両端のフック部に外れ止めが付いており、よりしっかりと接続可能。
・六角ナット付き。
・材質 : ステンレスSUS304。
【用途】
・ワイヤー同士、チェーン同士を接続するときに便利。
※本商品は1個単位での販売です。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
外れ止めつき
5
満足度:5.0
外れ止め付きのターンバックルでは、群を抜いて安いです。 外れ止めが付いているおかげで、万が一の時の安心感が違います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qフック部を交換する事は可能ですか?
A
用途に応じて片面ずつ違う別注も承ります。VONAサポートセンター(0120-343-256)にご相談下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)
ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック)
ステンレス 枠式ターンバックル プール用
ステンレス プチカラビナ(ハズレ止め付)
ステンレス Sカンフック
ステンレス ネジ止めリングキャッチ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,667-2,108 -4,662940 -630 -3,643 -
通常出荷日1日目2日目2日目1日目〜1日目5日目
種類ターンバックルターンバックルターンバックルカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックリングキャッチ
材質ステンレスSUS304SUS304SUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング