ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 内径長さL(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

板シャックル

型番:

YS-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

YS-8の仕様・寸法情報

種類
シャックル
コードNo.
769
材質
ステンレスSUS304
線径D(mm)
8
参考使用荷重(kgf)
120
内径長さL(mm)
48
トラスココード
849-3246
-
-

型番リスト

表示件数
型番
YS-8

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

内径長さL

(mm)

トラスココード

最小発注数量
769
8
120
48
849-3246
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596
( 656 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長・用途】
・ワイヤー、ロープの先端などに連結するU字型の連結金具です。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

板シャックルの型番YS-8のページです。 型番YS-8に関する仕様情報を記載しております。
板シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
板シャックル
ステンレス アイプレート用裏板
ステンレス 板シンブル KRNタイプ
ステンレス JIS型シャックル
ステンレス SBMシャックル
SLUシャックル
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格596440 -93 -3,161 -1,629 -3,870 -
通常出荷日2日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類シャックル座付き金具・アイプレートシンブルシャックルシャックルシャックル
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング