ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 内径長さL(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

半丸シャックル(SUS304)

型番:

RS-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RS-6の仕様・寸法情報

種類
シャックル
コードNo.
223
材質
ステンレスSUS304
線径D(mm)
6
参考使用荷重(kgf)
120
内径長さL(mm)
25
トラスココード
849-2423
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RS-6

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

内径長さL

(mm)

トラスココード

最小発注数量
223
6
120
25
849-2423
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
407
( 448 )
9日目

詳細情報

基本情報

スクリューピンのでっぱりが少ないです。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

半丸シャックル(SUS304)の型番RS-6のページです。 型番RS-6に関する仕様情報を記載しております。
半丸シャックル(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
半丸シャックル(SUS304)
沈み半丸シャックル
ビッグ半丸シャックル
ワリピン式半丸シャックル
ロング沈みシャックル(SUS304)
角頭シャックル(SUS304)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格407600850 -791 -662384 -
通常出荷日9日目1日目1日目〜2日目1日目1日目〜
種類シャックルシャックルシャックルシャックルシャックルシャックル
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング