17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 内径L(mm)

    ~mm
  • 内径長さL(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

ステンレス 二重リンク

未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス 二重リンク 外形図1

二重リンク

ステンレス 二重リンク 外形図2

二重リンクロープ用

製品仕様

材質:ステンレス

規格表

二重リンク

単位:mm
型番DLweight
10ヶあたり(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
WR-8-50.851.50.50.005
WR-8-80.8820.50.005
WR-10-81.083.510.01
WR-10-121.012410.01
WR-10-151.015510.01
WR-12-101.210620.02
WR-12-141.214810.01
WR-12-181.2181110.01
WR-14-221.4221810.01
WR-16-131.6131430.03
WR-16-151.6151620.02
WR-16-181.6181920.02
WR-18-201.8202720.02
WR-18-221.8222920.02
WR-20-252.0254030.03
WR-22-272.2275430.03
WR-26-302.6308550.05
 

二重リンクロープ用

単位:mm
型番DLHAweight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
WR-26-25A2.624.515.58850.05
WR-26-40A2.64014.56.51450.05

注意・禁止事項

注意・禁止事項

チェーン・金具は消耗品です。

※人を持ち上げたり、人の上でものを吊り上げないで下さい。

  • ステンレス製品は、錆びにくいもので、絶対に錆びないというものではありません。使用環境によっては、点検を行って下さい。
  • ステンレス金具と異種金属金具を連結して使用するとき、ガルバニック(異種金属接触)腐食が発生します。点検を行って下さい。
  • 表記寸法には、多少の公差が有ります。ご了承下さい。
  • 製品の改良の為、予告なしに仕様を変更する場合がありますので、ご了承下さい。
  • メッキ、塗装、その他の表面処理したチェーンは強度が低くなるので注意して下さい。
  • 使用時には、手袋等を使用して下さい。
ステンレス 二重リンク 注意事項

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

内径L

(mm)

内径長さL

(mm)

トラスココード

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
-
0.8
0.5
-
5
849-3201
-
-
-
4982970002573
0.150
1個
-
0.8
0.5
-
8
849-3202
-
-
-
4982970002580
0.200
1個
-
1
1
-
15
849-3185
-
1
-
4982970002603
0.5
1個
-
1.2
2
-
10
849-3187
-
-
-
4982970002610
0.600
1個
-
1.2
1
-
14
849-3188
-
-
-
4982970002511
0.800
1個
2057
1.2
1
18
-
849-3189
-
-
-
4982970002641
1.100
1個
-
1.4
1
-
22
849-3190
-
-
-
4982970002566
1.800
1個
-
1.6
3
-
13
849-3191
-
-
-
4982970002528
1.400
1個
-
1.6
2
-
18
849-3193
-
-
-
4982970002535
1.900
1個
-
1.8
2
-
20
849-3194
-
-
-
4982970002627
2.700
1個
-
2
3
-
25
849-3196
-
2
-
4982970002542
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9
( 10 )
4日目
15
( 17 )
2日目
14
( 15 )
4日目
12
( 13 )
4日目
18
( 20 )
4日目
29
( 32 )
1日目
42
( 46 )
2日目
24
( 26 )
4日目
33
( 36 )
4日目
52
( 57 )
1日目
78
( 86 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長・用途】
・チェーンの端末金具等として手軽に連結作業ができます。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 二重リンクのレビュー
5平均満足度:5.05件のレビュー
部品接続のパーツ利用
5
満足度:5.0
ステンレス製で錆びにくい事が利点。各メーカーでもあまり差がないと思いますが、品質については全く問題ないです。送料がないこ...もっと読む
0人が参考にしています。
屋外作業用部品の接続パーツとして
5
満足度:5.0
ホームセンターや他社webサイトなど価格比較しましたが、どこよりも安価でした。お試しで数個購入したかったので、バラで購入...もっと読む
0人が参考にしています。
オーニングの固定
5
満足度:5.0
屋外での使用なので錆びにくいステンレス製にしました。この手のものはどこのメーカーでもあまり差がないと思いますが品質につい...もっと読む
0人が参考にしています。
いろいろな留め具の添え
5
満足度:5.0
錆びにくい素材なので、海水の水濡れがある機材をつなぐロープ、様々なカン等につけましたが、しっかりとしてよい品でした。サイ...もっと読む
0人が参考にしています。
ステンレスのワイヤーロープをつなぐために
5
満足度:5.0
材質SUS304の二重リンク(WR)を使って、2本のステンレスワイヤーロープをつないで、1本にするために使用しています。...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 二重リンク
ステンレス Cリンク
ステンレス Dリンク
ステンレス 四角リンク
ステンレス(SUS304) 楕円リンク
ステンレス 三角リンク
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格9-608 -150 -300 -240 -340 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類リングリングリングリングリングリング
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング