17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ステンレス 豆ブロック

通常単価(税別)
3,33613,294特別価格
税込単価
3,67014,623特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

天井から吊下げて、ロープ等を通す事により滑車としても使用可能な吊具。【特長】・車(1車、2車)の数や、...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス 豆ブロック 外形図1

MB/MB-W

ステンレス 豆ブロック 外形図2

MBK/MBK-W

製品仕様

  • 材質:ステンレス SUS304

規格表

ベケなし

単位:mm
型番車径車数車溝幅ABCDLL2使用ロープ径weight(g)参考使用荷重
(kgf)(kN)
MB-20201723181045912~φ652400.39
MB-2525110302315682.519~φ9140700.69
MB-25W25210304615684.519~φ9200700.69
MB-323211136261579319~φ102001201.18
MB-32W3221136491579519~φ103201201.18
MB-3838112422715710219~φ112751601.57
MB-38W38212425115710319~φ114651601.57
MB-5050116543020812726~φ153402402.35

ベケ付

単位:mm
型番車径車数車溝幅D2Hd使用ロープ径weight(g)参考使用荷重
(kgf)(kN)
MBK-2020174.511.56~φ656400.39
MBK-252511061911~φ9136700.69
MBK-25W2521051613~φ9223700.69
MBK-323211161911~φ102051201.18
MBK-32W3221151613~φ103411201.18
MBK-383811261915~φ112901601.57
MBK-38W3821261917.5~φ114851601.57
MBK-505011661915~φ153582402.35
MBK-50W5021661918~φ155662402.35

※A・B・C・D・L・L2はベケなしと同様のサイズです。

使用例

ステンレス 豆ブロック 使用例

型番リスト

表示件数

種類

コードNo.

材質

線径D

(mm)

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

タイプ

寸法d

(mm)

車数

車溝幅

(mm)

寸法H

(mm)

トラスココード

使用荷重(kN)

A(mm)

B(mm)

d(mm)

D(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

C(mm)

使用ロープ径(mm)

車径(mm)

RoHS?最小発注数量
滑車・スライダー
1118
ステンレスSUS304
4
59
40
ベケ無し
-
1
7
-
849-1891
-
-
-
-
-
-
4982970121007
52.000
10
~Φ6
20
-
1個
滑車・スライダー
1119
ステンレスSUS304
6
82.5
70
ベケ無し
-
1
10
-
849-1892
-
-
-
-
-
-
4982970121014
140
15
~Φ9
25
-
1個
滑車・スライダー
1271
ステンレスSUS304
6
84.5
70
ベケ無し
-
2
10
-
849-1893
-
-
-
-
-
-
4982970121304
200.000
15
~Φ9
25
-
4個
滑車・スライダー
1120
ステンレスSUS304
7
93
120
ベケ無し
-
1
11
-
849-1894
-
-
-
-
-
-
4982970121021
200.000
15
~Φ10
32
-
1個
滑車・スライダー
1272
ステンレスSUS304
7
95
120
ベケ無し
-
2
11
-
849-1895
-
-
-
-
-
-
4982970121311
320
15
~Φ10
32
6
1個
滑車・スライダー
1121
ステンレスSUS304
7
102
160
ベケ無し
-
1
12
-
849-1896
-
-
-
-
-
-
4982970121038
275.000
15
~Φ11
38
-
1個
滑車・スライダー
1122
ステンレスSUS304
8
127
240
ベケ無し
-
1
16
-
849-1898
-
-
-
-
-
-
4982970121045
340
20
~Φ15
50
-
1個
滑車・スライダー
1266
ステンレスSUS304
4
59
40
ベケ付
6
1
7
11.5
849-1900
0.39
23
16
8
4
59
4982970121205
56.000
10
~Φ6
20
-
1個
滑車・スライダー
1267
ステンレスSUS304
6
82.5
70
ベケ付
11
1
10
19
849-1901
0.69
30
23
11
6
82.5
4982970121212
136.000
15
~Φ9
25
-
1個
滑車・スライダー
1275
ステンレスSUS304
6
84.5
70
ベケ付
13
2
10
16
849-1902
0.69
30
46
13
6
84.5
4982970121403
223.000
15
~Φ9
25
-
1個
滑車・スライダー
1268
ステンレスSUS304
7
93
120
ベケ付
11
1
11
19
849-1903
1.18
36
26
14
7
93
4982970121229
205.000
13.5
~Φ10
32
-
1個
滑車・スライダー
1276
ステンレスSUS304
7
95
120
ベケ付
13
2
11
16
849-1904
1.18
36
49
13
7
95
4982970121410
341.000
13.5
~Φ10
32
-
1個
滑車・スライダー
1269
ステンレスSUS304
7
102
160
ベケ付
15
1
12
19
849-1905
1.57
42
27
15
7
102
4982970121236
290.000
13.5
~Φ11
38
-
1個
滑車・スライダー
1277
ステンレスSUS304
7
103
160
ベケ付
17.5
2
12
19
849-1906
1.57
42
51
17.5
7
103
4982970121427
485.000
13.5
~Φ11
38
-
1個
滑車・スライダー
1270
ステンレスSUS304
8
127
240
ベケ付
15
1
16
19
849-1907
2.35
54
30
15
8
127
4982970121243
358.000
20
~Φ15
50
-
1個
滑車・スライダー
1278
ステンレスSUS304
8
128
240
ベケ付
18
2
16
19
849-1908
2.35
54
56
18
8
128
4982970121434
566.000
20
~Φ15
50
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,390
( 3,729 )
1日目
4,160
( 4,576 )
2日目
4,8803,872
( 4,259 )
4日目
3,930
( 4,323 )
1日目
5,9464,718
( 5,190 )
1日目
4,9723,945
( 4,340 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,4707,394
( 8,133 )
2日目
3,336
( 3,670 )
2日目
4,1623,302
( 3,632 )
2日目
6,4225,096
( 5,606 )
2日目
5,0843,964
( 4,360 )
1日目
7,7716,059
( 6,665 )
2日目
6,4225,096
( 5,606 )
2日目
10,0037,799
( 8,579 )
2日目
8,6276,728
( 7,401 )
2日目
13,2949,894
( 10,883 )
2日目

詳細情報

基本情報

天井から吊下げて、ロープ等を通す事により滑車としても使用可能な吊具。
【特長】
・車(1車、2車)の数や、「ベケ」付き、なし等、用途に合わせて選択可能。
【用途】
・ロープを通して、荷物等の吊上げ、引っ張り作業に使用可能。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 豆ブロックのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業場にネットを張る際に
5
満足度:5.0
ホームセンターで購入するとこの手の商品は大体1,000円以下で購入できて、材質は鋳物が多いです。この商品はステンレスでし...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q車が増えると耐荷重が増えるのでしょうか?
A
車の数と参考荷重は別個のものとお考えください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 豆ブロック
ステンレス 豆Sカン
豆シンブル(ステンレス)
ステンレス(SUS304) カラビナ
ステンレス カラビナ(K-1/K-2)
ステンレス リングキャッチ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格3,336-86327 -5,170 -4,806 -676 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目7日目1日目〜1日目〜
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バフ研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-
よく一緒に購入される商品

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング