17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス 豆Uボルト WCシリーズ名称

通常単価(税別)
165540
税込単価
182594
通常出荷日:1日目~2日目

小さいサイズのUボルト。【特長】・壁面に取り付け、チェーンやフック等と接続する金具。・通常のUボルトに...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

壁面に取り付けチェーンやフック等と接続する金具

豆Uボルトの外観

豆Uボルトの外観

豆Uボルトの外形図

豆Uボルトの外形図

品番DLTW捻径Weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
WC-3U2.521138.5M-32150.15
WC-4U3.5231210.5M-44200.20
WC-5U4.4281512M-57300.29
WC-6U5.3341714M-612500.49
WC-8U7.1432017.5M-827800.78
WC-9U9533021M-10521501.47

単位 : mm

型番リスト

表示件数

ねじの呼び

使用荷重

(kgf)

長さL

(mm)

コードNo.

トラスココード

最小発注数量
M3
15
21
2068
849-3136
1個
M4
20
23
1958
849-3138
1個
M5
30
28
1710
849-3140
1個
M6
50
34
1711
849-3142
1個
M8
80
43
1712
849-3144
1個
M10
150
53
1713
849-3146
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
165
( 182 )
1日目
170
( 187 )
1日目
210
( 231 )
1日目
290
( 319 )
1日目
243
( 267 )
1日目
540
( 594 )
2日目

詳細情報

基本情報

小さいサイズのUボルト。
【特長】
・壁面に取り付け、チェーンやフック等と接続する金具。
・通常のUボルトに比べサイズが小さい。
・材質:ステンレスSUS304。
【用途】
・壁面・床面に取り付けてチェーン等を掛けるのに便利。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 豆Uボルト WCシリーズ名称のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ショルダーベルトを固定する際に使用
5
満足度:5.0
ミスミを検索して、特にメーカーなどのこだわりはなかったのですが、サイズが合っていたのでこの商品を購入しました。防錆のため...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q希望のサイズに製作可能でしょうか?
A
VONAサポートセンター(0120-343-256)にご相談下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 豆Uボルト WCシリーズ名称
Uボルト用楕円プレート
SGP管用Uボルト(インチねじタイプ) ユニクロ
【クリーン洗浄品】配管支持具 Uボルト
ステンレス Uボルト
ステンレス ロングUボルト
メーカー水本機械製作所水本機械製作所トラスコ中山ミスミハイロジックハイロジック
通常価格165-230 -120 --570930 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜3日目3日目3日目
種類U字金具関連部品U字金具U字金具U字金具 プレート付U字金具 プレート付
ねじ 種類M(メートルねじ並目)-W(ウィットねじ)M(メートルねじ並目)M(メートルねじ並目)M(メートルねじ並目)
U字金具 材質SUS304SUS304スチール(SWCH)-ステンレスステンレス
表面処理なしなし----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

U字金具カテゴリの売れ筋ランキング