17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

ステンレス(SUS304) 楕円リンク

通常単価(税別)
24017,366特別価格
税込単価
26419,103特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

連結金具・吊金具として使用できます。接続部は溶接していますので、丈夫です。

  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス 楕円リンク 外形図

製品仕様

材質:ステンレス SUS304

規格表

単位:mm
型番DPWweight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
RO-331963700.69
RO-4426128900.88
RO-552816141501.47
RO-663118232502.45
RO-885030623503.43
RO-995032815004.90
RO-101060401226005.88
RO-111170451676506.37
RO-121280502237507.35
RO-131385602838508.33
RO-1616100604901,35013.23
RO-1919100607221,50014.70
RO-2222110661,0482,00019.60

注意・禁止事項

注意・禁止事項

チェーン・金具は消耗品です。

※人を持ち上げたり、人の上でものを吊り上げないで下さい。

  • ステンレス製品は、錆びにくいもので、絶対に錆びないというものではありません。使用環境によっては、点検を行って下さい。
  • ステンレス金具と異種金属金具を連結して使用するとき、ガルバニック(異種金属接触)腐食が発生します。点検を行って下さい。
  • 表記寸法には、多少の公差が有ります。ご了承下さい。
  • 製品の改良の為、予告なしに仕様を変更する場合がありますので、ご了承下さい。
  • メッキ、塗装、その他の表面処理したチェーンは強度が低くなるので注意して下さい。
  • 使用時には、手袋等を使用して下さい。
ステンレス 楕円リンク 注意事項

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1879
3
70
849-2402
4982970002870
3.000
1個
1880
4
90
849-2403
4982970002887
8.000
1個
1881
5
150
849-2404
4982970002894
14
1個
1882
6
250
849-2405
4982970002900
23
1個
1883
8
350
849-2406
4982970002917
62.000
1個
1884
9
500
849-2407
4982970002924
81.000
1個
1885
10
600
849-2395
4982970002931
122.000
1個
1886
11
650
849-2396
4982970002948
167.000
1個
1887
12
750
849-2397
4982970002955
223.000
1個
1888
13
850
849-2398
4982970002962
283
1個
1889
16
1350
849-2399
4982970002979
490.000
1個
1890
19
1500
849-2400
4982970002986
722.000
1個
1891
22
2000
849-2401
4982970002993
1048.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240
( 264 )
1日目
280
( 308 )
5日目
450
( 495 )
1日目
500
( 550 )
4日目
800
( 880 )
1日目
1,200
( 1,320 )
4日目
1,179
( 1,297 )
5日目
1,729
( 1,902 )
5日目
2,514
( 2,765 )
5日目
3,221
( 3,543 )
5日目
5,9734,312
( 4,743 )
5日目
10,0597,262
( 7,988 )
5日目
17,36611,793
( 12,972 )
5日目

詳細情報

基本情報

連結金具・吊金具として使用できます。接続部は溶接していますので、丈夫です。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス(SUS304) 楕円リンクのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンテナの固定に使用
5
満足度:5.0
コンテナの落下防止用チェーンの固定に使用しています。食品工場で利用するため、材質がステンレスと指定されておりましたので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス(SUS304) 楕円リンク
ステンレス Dリンク
ステンレス Cリンク
ステンレス 四角リンク
ステンレス 三角リンク
ステンレス 二重リンク
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格240-150 -608 -300 -340 -9 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類リングリングリングリングリングリング
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング