17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ステンレス 重量フック(鍛造製)

通常単価(税別)
6,30048,797特別価格
税込単価
6,93053,677特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

金具等に取り付け、より重量のあるものを吊下げる為の重量吊具。【特長】・ステンレス製のため、錆びにくいフ...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス 重量フック(鍛造製) 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス SUS304
ステンレス 重量フック(鍛造製) 製品仕様

商品外観

規格表

ハズレ止め付

単位:mm
型番HLDSEweight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
JF-0.32TA85168.517162593203.14
JF-1TA121251322207401,0009.80
JF-2TA149351630251,3002,00019.60
JF-3TA179411935302,2003,00029.40

ハズレ止めなし

単位:mm
型番HLDSEweight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
JF-0.32T85168.521162473203.14
JF-0.5T100211121173805004.90
JF-1T121251322207301,0009.80
JF-2T149351637251,2802,00019.60
JF-3T179411942302,1803,00029.40

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

内径L

(mm)

ハズレ止め

トラスココード

RoHS?最小発注数量
728
11
500
21
ハズレ止めなし
273-9101
10
1個
1830
8.5
320
16
ハズレ止めなし
273-9097
10
1個
1831
8.5
320
16
ハズレ止め付
273-9062
10
1個
732
13
1000
25
ハズレ止め付
273-9089
10
1個
733
16
2000
35
ハズレ止め付
851-6339
-
1個
1659
19
3000
41
ハズレ止め付
851-6341
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,9385,356
( 5,892 )
1日目
6,3003,651
( 4,016 )
5日目
8,0515,059
( 5,565 )
1日目
11,1658,470
( 9,317 )
1日目
30,34023,653
( 26,018 )
2日目
48,79735,138
( 38,652 )
2日目

詳細情報

基本情報

金具等に取り付け、より重量のあるものを吊下げる為の重量吊具。
【特長】
・ステンレス製のため、錆びにくいフック。
・製品自体も大きく、より大きなものを吊下げる事が可能。
【用途】
・通常のフックでは吊下げられない部材に使用可能。
・重量のあるものの吊り下げに便利。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 重量フック(鍛造製)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qどんな種類がありますか?
A
脱落防止の外れ止め付きもございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 重量フック(鍛造製)
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) TBシリーズ
ステンレス Sカンフック
ステンレス パイプターンバックル外れ止め付き(フック&フック)
ステンレス O型フック
ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付(フック&フック)
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格6,300-644 -630 -2,108 -393 -1,667 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目2日目1日目1日目
種類重量フックターンバックルカラビナ・スナップフックターンバックルカラビナ・スナップフックターンバックル
材質ステンレスSUS304SUS304ステンレスSUS304SUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング