17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • 内幅A(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 5日以内

ステンレス 四角リンク

通常単価(税別)
300830
税込単価
330913
通常出荷日:1日目~5日目

【製品仕様】・ステンレス 四角リンクです。・接続部は溶接しているため丈夫です。

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス 四角リンク 外形図

製品仕様

材質:ステンレス SUS304

規格表

単位:mm
型番DABweight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
RQ-3-1531592200.20
RQ-4-1541595400.39
RQ-4-20420127400.39
RQ-5-205201211600.59
RQ-5-255261514600.59
RQ-5-305321817600.59
RQ-5-405392120600.59
RQ-6-406392129800.78
RQ-6-506472535800.78

注意・禁止事項

注意・禁止事項

チェーン・金具は消耗品です。

※人を持ち上げたり、人の上でものを吊り上げないで下さい。

  • ステンレス製品は、錆びにくいもので、絶対に錆びないというものではありません。使用環境によっては、点検を行って下さい。
  • ステンレス金具と異種金属金具を連結して使用するとき、ガルバニック(異種金属接触)腐食が発生します。点検を行って下さい。
  • 表記寸法には、多少の公差が有ります。ご了承下さい。
  • 製品の改良の為、予告なしに仕様を変更する場合がありますので、ご了承下さい。
  • メッキ、塗装、その他の表面処理したチェーンは強度が低くなるので注意して下さい。
  • 使用時には、手袋等を使用して下さい。
ステンレス 四角リンク 注意事項

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

内幅A

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
613
3
20
15
849-2411
4982970001811
2.000
1個
614
4
40
15
849-2412
4982970001828
5.000
1個
615
4
40
20
849-2413
4982970001835
7.000
1個
616
5
60
20
849-2414
4982970001842
11
1個
618
5
60
32
849-2416
4982970001866
17.000
1個
619
5
60
39
849-2417
4982970001873
20
1個
620
6
80
39
849-2418
4982970001880
29
1個
621
6
80
47
849-2419
4982970001897
35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
300
( 330 )
1日目
330
( 363 )
5日目
350
( 385 )
1日目
400
( 440 )
2日目
490
( 539 )
1日目
520
( 572 )
2日目
730
( 803 )
5日目
830
( 913 )
2日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・ステンレス 四角リンクです。
・接続部は溶接しているため丈夫です。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 四角リンクのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
脱着式のケーブル固定用して
4
満足度:4.0
SQ-4-20を マジックテープMKH-2030-BKと組み合わせると便利です
0人が参考にしています。
仕事用
4
満足度:4.0
コストパフォーマンスに優れた良い製品です。どこへ行っても売ってなかったので購入しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 四角リンク
ステンレス Dリンク
ステンレス Cリンク
ステンレス(SUS304) 楕円リンク
ステンレス 三角リンク
ステンレス 二重リンク
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格300-150 -608 -240 -340 -9 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類リングリングリングリングリングリング
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング