17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 17日以内

固定スナップ Bタイプ

通常単価(税別)
1,1242,366
税込単価
1,2362,603
通常出荷日:1日目~17日目

【特長】種類:カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック詳細:ロックなし材質:ステンレスSUS3...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

固定スナップ Bタイプ 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス SUS304

規格表

単位:mm
型番DLWSdtweight
(g)
参考使用荷重コード
No.
kgfkN
B-045322510625200.20115
B-14.56931817743300.29116
B-2580381219863400.39117
B-379748161811124500.49118

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

長さL

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

最小発注数量
115
4
53
20
849-0683
1個
116
4.5
69
30
849-0736
1個
117
5
80
40
849-0894
1個
118
7
97
50
849-0968
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124
( 1,236 )
1日目
1,320
( 1,452 )
1日目
1,819
( 2,001 )
1日目
2,366
( 2,603 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
種類:カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細:ロックなし
材質:ステンレスSUS304

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定スナップ Bタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コンテナの固定用として
5
満足度:5.0
コンテナの落下防止用チェーンの固定に使っています。食品工場で使用するため、材質がステンレスと指定されておりましたので、こ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
固定スナップ Bタイプ
ステンレス スナップフックB型
オープンフックB型
環付スナップフックNB型
スナップフックCO型
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) P-3~10
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,124-567 -1,150 -1,026 -858590 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目1日目1日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックなしロックなしロックありロックありロックなしロックなし
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング