17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金折 KLM型

通常単価(税別)
2,5906,160特別価格
税込単価
2,8496,776特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【製品仕様】・金折 KLM型です。・座操りが両面に付いており、内向きでも外向きでも使用できます。

詳細を確認
  • 材質
    ステンレスSUS304
  • 幅W (mm)
    30
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    表面処理:ヘアライン仕上げ

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • コードNo.

  • 長さL(mm)

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

コードNo.

長さL

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1804
120
273-7892
4982970125708
247.000
10
1個
1805
150
273-7906
4982970125715
309.000
10
1個
1806
200
273-7914
4982970125722
416.000
10
1個
1807
250
273-7922
4982970125739
526.000
10
1個
1808
300
273-7931
4982970125746
636.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,590
( 2,849 )
1日目
2,800
( 3,080 )
1日目
3,186
( 3,505 )
1日目
5,040
( 5,544 )
1日目
6,1603,621
( 3,983 )
1日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・金折 KLM型です。
・座操りが両面に付いており、内向きでも外向きでも使用できます。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金折 KLM型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金折 KLM型
LAMP パネル吊金具 AUH型
フリーリフトロック FLL18型
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型・AN-LH型 蓋無
棚柱用エンドキャップ SP-18E型
フリーリフトロック FLL30型 アシスト機能付き
メーカー水本機械製作所スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,590-1,200 -10,843 -7,000 -5930,790 -
通常出荷日1日目2日目〜4日目1日目4日目4日目
材質ステンレスSUS304-----
幅W(mm)30-----
材質1ステンレス(SUS304)-----
材質2表面処理:ヘアライン仕上げ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚関連部品カテゴリの売れ筋ランキング