17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が25型番あります。

ステンレス 丸リンク

通常単価(税別)
1843,310
税込単価
2023,641
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ロープなどの先端金具として使用可能。・環状の金具。【用途】・金具同士の接続に最適。・装飾金具...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 丸リンク以外の製作はできませんのでご注意ください。
未確定:候補が25型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

金属同士の接続などに用いる丸リンク

丸リンクの商品外観

丸リンクの商品外観

丸リンクの寸法図

丸リンクの寸法図

品番weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
R-2-201.52.00.02
R-2-403.21.00.01
R-2.5-20255.00.05
R-2.5-3044.00.04
R-3-204250.25
R-3-255200.20
R-3-306150.15
R-3-408100.10
R-3-50930.03
R-4-208700.69
R-4-259500.49
R-4-3010400.39
R-4-3512250.25
R-4-4014200.20
R-4-5017150.15
R-4-6020120.12
品番weight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
R-5-20132001.96
R-5-25151000.98
R-5-3017800.78
R-5-3519600.59
R-5-4022500.49
R-5-4524300.29
R-5-5026250.25
R-5-6031150.15
R-6-30251401.37
R-6-4031800.78
R-6-5041500.49
R-6-6045350.34
R-7-45511000.98
R-8-40612001.96
R-8-45661201.18
R-8-6086750.74
R-9-50921801.76
R-10-501172001.96
R-11-601702502.45
R-12-602053002.94

型番リスト

表示件数

種類

コードNo.

材質

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

内径L

(mm)

トラスココード

使用荷重(kN)

D(mm)

L(mm)

JANコード

質量(g)

材質1

最小発注数量
リング
1253
ステンレスSUS304
2
2
40
849-2289
0.01
-
-
4982970002276
3.200
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
-
-
-
-
-
-
849-2283
0.03
2.5
50
4982970002009
7.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
001
ステンレスSUS304
3
20
20
849-2293
0.25
-
-
4982970001149
4
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
001
ステンレスSUS304
3
20
25
849-2295
-
-
-
4982970001033
5.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
001
ステンレスSUS304
3
20
30
849-2296
0.15
-
-
4982970001156
6
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
001
ステンレスSUS304
3
20
40
849-2298
0.1
-
-
4982970001903
8.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
002
ステンレスSUS304
4
40
25
849-2300
0.49
-
-
4982970001187
9
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
002
ステンレスSUS304
4
40
30
849-2301
-
-
-
4982970001040
10
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
002
ステンレスSUS304
4
40
35
849-2302
0.25
-
-
4982970001606
12
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
002
ステンレスSUS304
4
40
40
849-2303
0.2
-
-
4982970001910
14
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
002
ステンレスSUS304
4
40
50
849-2305
0.15
-
-
4982970001927
17.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
003
ステンレスSUS304
5
60
20
849-2308
1.47
-
-
4982970001217
13.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
003
ステンレスSUS304
5
60
30
849-2310
0.78
-
-
4982970001248
17.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
4個
リング
003
ステンレスSUS304
5
60
35
849-2311
-
-
-
4982970001057
19.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
003
ステンレスSUS304
5
60
40
849-2312
0.49
-
-
4982970001262
22.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
003
ステンレスSUS304
5
60
50
849-2314
0.25
-
-
4982970001934
26.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
003
ステンレスSUS304
5
60
60
849-2316
0.15
-
-
4982970001941
31.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
004
ステンレスSUS304
6
80
30
849-2318
1.37
-
-
4982970001569
25.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
004
ステンレスSUS304
6
80
40
849-2320
-
-
-
4982970001064
31.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
004
ステンレスSUS304
6
80
50
849-2322
0.49
-
-
4982970001958
41
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
004
ステンレスSUS304
6
80
60
849-2323
0.34
-
-
4982970001965
45.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
006
ステンレスSUS304
8
120
45
849-2328
-
-
-
4982970001088
66.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
008
ステンレスSUS304
10
200
50
849-2270
-
-
-
4982970001101
117.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
リング
008
ステンレスSUS304
10
200
100
-
-
-
-
-
-
-
1個
リング
010
ステンレスSUS304
12
300
60
849-2275
-
-
-
4982970001125
205.000
材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184
( 202 )
4日目
341
( 375 )
4日目
220
( 242 )
1日目
230
( 253 )
1日目
240
( 264 )
1日目
280
( 308 )
1日目
270
( 297 )
2日目
280
( 308 )
1日目
310
( 341 )
1日目
272
( 299 )
1日目
309
( 340 )
1日目
350
( 385 )
2日目
400
( 440 )
1日目
283
( 311 )
4日目
470
( 517 )
1日目
540
( 594 )
2日目
650
( 715 )
1日目
380
( 418 )
1日目
420
( 462 )
1日目
500
( 550 )
1日目
560
( 616 )
2日目
720
( 792 )
2日目
1,500
( 1,650 )
1日目
2,094
( 2,303 )
1日目
3,310
( 3,641 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロープなどの先端金具として使用可能。
・環状の金具。
【用途】
・金具同士の接続に最適。
・装飾金具としても使用可能。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。
  • 丸リンク以外の製作はできませんのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス 丸リンクのレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
工具の落下防止用
3
満足度:3.0
工具側ランヤードのフックをこのリングにかけると、つけ外しに都合がいい。溶接部分が少し細くなっていたりするが、強度に 問題...もっと読む
0人が参考にしています。
アクセサリとして使用
5
満足度:5.0
使用時に皮膚に触れる使い方をするため、品物が届くまで、溶接部分がどの様な感じか気になっていました。しかし、実物の溶接部分...もっと読む
0人が参考にしています。
リング状のヒンジピン
5
満足度:5.0
一部をディスクグラインダーで切り開き、そこから穴をあけたプレートを10枚ほど差し込み、円形に並べたプレートが稼働できるよ...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズ毎に在庫はありますか。
A
通常サイズ以外は納期を頂く場合がございます。都度ご確認下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス 丸リンク
ステンレス 丸リンク 線径1mm
ステンレス 丸リング
ステンレス 丸リンク TMRシリーズ
ステンレス 丸リンク 線径32mm
ステンレス 丸リンク 線径25mm
メーカー水本機械製作所水本機械製作所ハイロジックトラスコ中山水本機械製作所水本機械製作所
通常価格184-129 -205 -291 -68,33622,449
通常出荷日1日目〜7日目3日目1日目2日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング