17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • コードNo.

    ~mm
  • 線径D(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • d(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ステンレス ロングアイ

通常単価(税別)
5002,027
税込単価
5502,230
通常出荷日:1日目~4日目

接続部分が環状になり、外れにくくなる吊具・引締用部材。【特長】・壁面・床面・柱などに設置し、幅のあるベ...

詳細を確認
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス ロングアイ 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス SUS304

規格表

単位:mm
型番DAB1B2HhWdTWeight
(g)
参考使用荷重
(kgf)(kN)
PDL-441236281610123.22870.07
PDL-551545352013143.6216150.15
PDL-661860482214244.2228200.20
PDL-77217056.52314284.2240250.25
PDL-882480652514345.2368300.29
PDL-99271008327154863101600.59
PDL-1010301201003117606.241701000.98

使用例

ステンレス ロングアイ 使用例

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

トラスココード

d(mm)

JANコード

質量(g)

最小発注数量
1892
4
7
849-2158
-
4982970069149
8.000
1個
575
5
15
849-2159
-
4982970069156
16
1個
576
6
20
849-2160
-
4982970069163
28
1個
577
7
25
849-2161
-
4982970069170
40.000
1個
578
8
30
849-2162
5.8
4982970069187
68.000
1個
579
9
60
849-2163
-
4982970069194
101
1個
1893
10
100
849-2157
-
4982970069132
170
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
500
( 550 )
1日目
760
( 836 )
4日目
940
( 1,034 )
1日目
1,280
( 1,408 )
1日目
1,204
( 1,324 )
1日目
1,604
( 1,764 )
1日目
2,027
( 2,230 )
1日目

詳細情報

基本情報

接続部分が環状になり、外れにくくなる吊具・引締用部材。
【特長】
・壁面・床面・柱などに設置し、幅のあるベルト状のものを通しやすい形状。
・壁面に取り付け、チェーン・フック等と接続する金具。
・接続部分が環状となり、外れにくくなる。
【用途】
・壁に取り付け、チェーン・ロープ・フック等の取り付けに最適。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ロングアイのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
バンドの固定に
4
満足度:4.0
バンドの固定に使用しましたが、、強度的には問題ありませんでした。 若干、仕上げに粗さは見受けられますが、けがをするほどの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q付属品で取付ビスはありますか?
A
申し訳ございません、こちらにビスは付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ロングアイ
ステンレス カラビナ(K-1/K-2)
ステンレス Sカン
ステンレス ラウンドアイ
ステンレス Sカンフック
ステンレス オープンパッドアイ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格500-4,806 -30 -644 -630 -820 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
種類座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフックSカン座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレート
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ-材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング