17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 内幅D(mm)

    ~mm
  • 内径長さL(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

ステンレス ライトシンブル

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ライトシンブルの寸法

材質 本体 : ステンレス(SUS304)

材質
本体 : ステンレス(SUS304)

※寸法図

※寸法図

品番DLAB使用
口ープ径
Weight
(g)
KR-28172.5421
KR-39173.5532
KR-410194.5643
KR-513215.5754
KR-615257967
KR-82035912819
KR-10254212151027
  • ※ 単位 : mm
  • ※ 寸法図と連携

型番リスト

表示件数

内幅D

(mm)

内径長さL

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
8
17
849-1729
4982970102020
1
1個
9
17
849-1731
4982970102037
2.000
1個
10
19
849-1733
4982970102044
3.000
1個
13
21
849-1735
4982970102051
4
1個
15
25
849-1737
4982970102068
7.000
1個
20
35
849-1739
4982970102082
19.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
120
( 132 )
1日目
130
( 143 )
1日目
150
( 165 )
1日目
170
( 187 )
1日目
200
( 220 )
1日目
181
( 199 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワイヤー・ロープ等に取り付ける吊具・引締用部材。
【特長】
・様々なサイズのシンブルがあり、目的のサイズに合わせて選択可能。
・金具類を接続する場合のワイヤの摩耗防止に使用可能。
【用途】
・ワイヤー・ロープの端部に取り付け、環状にしてフック等に掛け使用。
※本商品は1個単位での販売です。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ライトシンブルのレビュー
4.7平均満足度:4.74件のレビュー
ワイヤーを使用する部品用
5
満足度:5.0
ワイヤーの摩擦からくる強度劣化を防ぐために使用。 品質に問題がなく、ワイヤーの摩擦が軽減されたように感じました。 少量...もっと読む
0人が参考にしています。
ロープの補強
5
満足度:5.0
枝打ち用ランヤードのロープの補強に使用しました。ステンレスで軽量なので目的の用途には最適でした。
0人が参考にしています。
屋外カーテン用
5
満足度:5.0
屋外カーテンを施工しワイヤーのみで締結されていたら風等の負荷により ワイヤーが擦れて解れてきたため使用。負荷の掛る所には...もっと読む
0人が参考にしています。
機械の部品として使用
4
満足度:4.0
機械の部品として加工して使っています。サイズがちょうど良くて購入しています。劣化や歪みなどの症状は使っている上で起きてい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qシンブルを取り付けたロープを天井から吊るす事は可能でしょうか?
A
申し訳ございません、吊金具としての使用はお止め下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ライトシンブル
ステンレス カラビナ(K-1/K-2)
ステンレス Sカン
ステンレス ラウンドアイ
ステンレス Sカンフック
ステンレス ロングアイ
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格120-4,806 -30 -644 -630 -500 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
種類シンブルカラビナ・スナップフックSカン座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレート
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304
材質1材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げステンレス(SUS304)材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ-材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ材質:ステンレス(SUS304)●仕上げ:電解研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング