17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • ねじの呼び(inch)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kgf)

    ~mm
  • コードNo.

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

ステンレス フックアイボルト

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス フックアイボルト 寸法図

製品仕様

材質:ステンレスSUS304

規格表

ミリネジ

ステンレス フックアイボルト 規格表1

ブネジ

※ステンレス フックアイボルト 規格表2

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

ねじの呼び(inch)

ピッチ

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

コードNo.

トラスココード

最小発注数量
6
-
1
20
752
849-1593
1個
-
1/4
0.98
20
889
849-1594
1個
8
-
1.25
30
753
849-1595
1個
-
5/16
1.16
30
890
849-1596
1個
10
-
1.5
40
754
849-1591
1個
-
3/8
1.27
40
891
849-1592
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,533
( 1,686 )
1日目
1,519
( 1,671 )
2日目
2,083
( 2,291 )
1日目
2,083
( 2,291 )
2日目
3,190
( 3,509 )
1日目
3,118
( 3,430 )
1日目

詳細情報

基本情報

壁面等に取り付けて、チェーン等をつなぐことが出来るアイボルト。
【特長】
・壁面に取り付けた後、フックなのでチェーン等の取り外しが可能。
・従来のアイボルトに、開閉できるフックが付いているため設置後に物を通すことも可能。
【用途】
・ロープ、チェーン等の取り外し頻度が高い場所に向いている。

ご注意

  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス フックアイボルトのレビュー
4.2平均満足度:4.28件のレビュー
製品に取り付けて使用しています
4
満足度:4.0
製品に取り付けて紐をかけて使用しています。水に浸かるので錆びないようにステンレス製を選んでいます。問題なく使えています。
0人が参考にしています。
チェーン用のフック
4
満足度:4.0
エリア制限用のチェーンフックに使用しました。屋外で使用するためステンレス製で錆にくく強度もあります。
0人が参考にしています。
吊上げ用ベース
5
満足度:5.0
吊上げ用ベースに取り付け設置しました。 剛性は高く、質はかなり良いと思います。
0人が参考にしています。
折り畳み台車の固定
4
満足度:4.0
折り畳み台車を立てかけた状態で倒れないようにゴムバンドと併用して使用しました。
0人が参考にしています。
エリア間仕切り用チェーンのフック
4
満足度:4.0
工場作業エリアの間仕切り用のチェーンのフックとして利用しました。取り外しができる点で大変重宝しています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qミリネジ以外にもブネジ(インチネジ)はありますか?
A
ございます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス フックアイボルト
フックアイボルト(ステンレス製)
ステンレス フックアイボルト MMIBHシリーズ
ステンレス アイナット
ステンレス ロングアイスクリュー
ロングアイスクリュー(ステンレス製)
メーカー水本機械製作所トラスコ中山丸喜金属本社ハイロジック水本機械製作所トラスコ中山
通常価格1,519-1,3721,160 -450 -1,250 -1,162 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目3日目3日目2日目〜1日目
材質ステンレスSUS304ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)ステンレスステンレスSUS304ステンレス
先端形状平先平先平先平先とがり先平先
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ半ねじ半ねじ

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング