17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

パッドアイ丸カン PDRタイプ

通常単価(税別)
9303,600
税込単価
1,0233,960
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】種類:座付き金具・アイプレート材質:ステンレスSUS304線径D(mm):6参考使用荷重(kg...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

コードNo.

線径D

(mm)

参考使用荷重

(kgf)

内径L

(mm)

トラスココード

最小発注数量
525
3
3
25
849-2164
1個
526
4
7
30
849-2165
1個
070
5
15
30
849-2166
1個
071
6
20
40
849-2167
1個
072
8
30
50
849-2168
1個
073
9
60
60
849-2169
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
930
( 1,023 )
1日目
1,080
( 1,188 )
1日目
1,124
( 1,236 )
1日目
1,680
( 1,848 )
2日目
2,113
( 2,324 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
種類:座付き金具・アイプレート
材質:ステンレスSUS304
線径D(mm):6
参考使用荷重(kgf):20
内径L(mm):40

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
  • 本商品は1個単位での販売となります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッドアイ丸カン PDRタイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
作業机の小物かけ
5
満足度:5.0
作業机のサイドにネジで取り付けて使っています.使わないときはデッパリが少ないので邪魔にならずに重宝しています.
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッドアイ丸カン PDRタイプ
ステンレス パッドアイ
丸カンボルト BRタイプ
ステンレス 回転パッドアイ
ステンレス ナスカン Nタイプ
ステンレス Sカン
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格930-440 -719 -2,074 -1,348 -30 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレートマルカンボルト座付き金具・アイプレートスイベル・スナップSカン
材質ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304ステンレスSUS304

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング