ファクトリーサプライ用品技術窓口
種類やサイズが豊富なネジシャックル。【特長】・チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。・他...
詳細を確認
| 型番 | D1 | D2 | L | B | d | 捻径 | weight (g) | 参考使用荷重 | コードNo. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | SUS304 | SUS316 | ||||||||
| SP-4 | 4 | 4 | 16 | 8 | 8 | M-4 | 7 | 50 | 0.49 | 246 | - |
| SP-5 | 5 | 5 | 20 | 10 | 10 | M-5 | 15 | 90 | 0.88 | 247 | 1983 |
| SP-6 | 6 | 6 | 24 | 12 | 12 | M-6 | 23 | 170 | 1.67 | 248 | 1259 |
| SP-7 | 7 | 7 | 28 | 14 | 14 | W-5/16 | 40 | 200 | 1.96 | 249 | 1589 |
| SP-8 | 8 | 8 | 32 | 16 | 16 | W-5/16 | 60 | 250 | 2.45 | 250 | 1260 |
| SP-9 | 9 | 9 | 36 | 18 | 18 | W-3/8 | 83 | 300 | 2.94 | 251 | 1590 |
| SP-10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 20 | W-3/8 | 113 | 350 | 3.43 | 252 | 1261 |
| SP-12 | 12 | 12 | 48 | 24 | 24 | W-1/2 | 200 | 420 | 4.12 | 253 | 1262 |
| SP-13 | 13 | 13 | 52 | 26 | 26 | W-1/2 | 290 | 500 | 4.90 | 254 | 1263 |
| SP-16 | 16 | 16 | 64 | 32 | 32 | W-5/8 | 450 | 800 | 7.84 | 255 | 1591 |
| SP-19 | 19 | 19 | 76 | 38 | 38 | W-3/4 | 780 | 1,000 | 9.80 | 256 | 1592 |
| SP-22 | 22 | 22 | 88 | 44 | 44 | W-7/8 | 1,344 | 1,500 | 14.70 | 257 | 1593 |
| SP-25 | 25 | 25 | 100 | 50 | 50 | W-1 | 1,700 | 2,000 | 19.60 | 258 | 1594 |
| SP-28 | 28 | 28 | 112 | 56 | 60 | M-30 | 2,600 | 2,500 | 24.50 | 2089 | 2091 |
| SP-32 | 35 | 32 | 128 | 64 | 72 | M-36 | 4,280 | 3,200 | 31.36 | 2090 | 2092 |
| 型番 | D | L | B | d | 捻径 | weight (g) | 参考使用荷重 | コード No. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kgf) | (kN) | ||||||||
| SP-2 | 2 | 8 | 4 | 4 | M-2 | 1 | 10 | 0.10 | 2198 |
| SP-3 | 3 | 12 | 6 | 6 | M-3 | 4 | 25 | 0.25 | 2199 |

種類やサイズが豊富なネジシャックル。
【特長】
・チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
・他メーカーと比べ、用途に合わせて選べる種類、サイズが豊富。
・SP-2、3、4、5はつばなし、SP-6には両方あり。
・SP-2、3、4は、ピンのつまみ部分に穴なし。
【用途】
・チェーン等に付けて、金具に取り付ける。

トラスコ中山
ねじシャックル (ステンレス製)

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)

水本機械製作所
ステンレス JIS型シャックル
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ダブルリング
4.3通常価格(税別):339円~

ミスミ
だるま座金
4.5通常価格(税別):254円~

新生発条工業
ステンレスWリング(二重リング)
4.6通常価格(税別):64円~

ミスミ
取付金具
4.7通常価格(税別):668円

タキゲン製造
チェイン止め金具(B-135・鉄製)
4.7通常価格(税別):205円~

水本機械製作所
ステンレス ワイヤークリップ WCシリーズ
5通常価格(税別):491円~

水本機械製作所
ステンレス リングキャッチ
4.7通常価格(税別):676円~

ミスミ
接続金具
4.6通常価格(税別):544円

水本機械製作所
ステンレス スナップフックB型
4.3通常価格(税別):567円~